(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 300φ

ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 300φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,316円
税込単価
12,448円

【商品仕様】・ボス幅(mm):70・許容荷重(N):7200・許容荷重(N):...

詳細情報を確認する

型番

CA300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類ボス幅(mm)許容荷重(N)質量材質
CA300キャスタ7072000.2kg車輪:鋳鉄車輪

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA300

1個

11,316( 12,448円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボス幅(mm):70
・許容荷重(N):7200
・許容荷重(N):7200
・ボス幅(mm):70
・ベアリングなし
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・車輪:鋳鉄車輪

CA300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 300φの型番CA300のページです。
型番CA300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 300φ

ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 300φ

    ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 300φ

    ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 300φ

      ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 130φ

      ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 130φ

        ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 250φ

        ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 250φ

          ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 250φ

          ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 250φ

            ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 130φ

            ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 130φ

              ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 100φ

              ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 100φ

                ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 100φ

                ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 100φ

                  ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 200φ

                  ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 200φ

                    ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φ

                    ヨドノ 軽量用ゴム車輪ベアリング入 230φ

                      メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                      通常価格 11,316円 13,058円 2,385円 7,381円 8,707円 4,005円 2,612円 1,647円 6,266円 6,406円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   3日目   3日目   7日目   5日目   7日目  
                      種類 キャスタ - - - キャスタ - - - キャスタ -

                      ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 300φのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました