(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 250φ

ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 250φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,381円
税込単価
8,119円

【商品仕様】・ボス幅(mm):63・許容荷重(N):6800・許容荷重(N):...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    一体型
  • 車輪材質:
    鋳物
  • 車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ):
    250
  • 車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm):
    51
  • 軸径 d / 穴径 D(φ):
    25
  • ボス巾 W / ボス巾 C(mm):
    63
  • 軸受:
    無し
  • 最大荷重/許容荷重(kgf):
    680
  • ホイール材質:
    スチール

型番

CA250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類ボス幅(mm)許容荷重(N)質量材質
CA250キャスタ6368007.5kg車輪:鋳鉄車輪

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA250

1個

7,381( 8,119円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボス幅(mm):63
・許容荷重(N):6800
・許容荷重(N):6800
・ボス幅(mm):63
・ベアリングなし
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・車輪:鋳鉄車輪

CA250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 250φの型番CA250のページです。
型番CA250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 250φ

ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 250φ

    ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 250φ

    ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 250φ

      ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 130φ

      ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 130φ

        ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 130φ

        ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 130φ

          ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 300φ

          ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 300φ

            ヨドノ 重荷重用鋳物車輪ベアリング入 CHB150X50

            ヨドノ 重荷重用鋳物車輪ベアリング入 CHB150X50

              ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 150φ

              ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 150φ

                ヨドノ 重荷重用鋳物車輪ベアリング入 CHB100X50

                ヨドノ 重荷重用鋳物車輪ベアリング入 CHB100X50

                  ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 300φ

                  ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 300φ

                    ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 200φ

                    ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 200φ

                      ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 100φ

                      ヨドノ 鋳物車輪ベアリング入 100φ

                        ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 150φ

                        ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 150φ

                          メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                          通常価格 7,381円 8,707円 4,005円 2,385円 13,058円 8,043円 4,700円 4,420円 11,316円 6,266円 2,612円 3,446円
                          通常出荷日 7日目   7日目   3日目   7日目   7日目   7日目   3日目   7日目   7日目   5日目   3日目   4日目  
                          車輪タイプ 一体型 - 一体型 一体型 一体型 一体型 - 一体型 - - 一体型 -
                          車輪材質 鋳物 - 鋳物 鋳物 鋳物 鋳物 - 鋳物 - - 鋳物 -
                          車輪外径 D / タイヤ外径 A(φ) 250 - 130 130 300 150 - 100 - - 100 -
                          車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm) 51 - 42 42 51 50 - 50 - - 35 -
                          軸径 d / 穴径 D(φ) 25 - 20 20 30 25 - 17 - - 12 -

                          ヨドノ 鋳物車輪ベアリング無 250φのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました