(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーミー加圧式スプレーガン

クリーミー加圧式スプレーガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
29,383円  特別価格 
税込価格
32,321円  特別価格 

【特長】・専用加圧カップ内部に圧力をかけ高粘度の液体を押し出します【用途】・高...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    圧送式
  • 材質/仕上:
    本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
  • 所要圧縮機(kW):
    1.5~
  • 質量(g):
    550
  • セット内容/付属品:
    スパナ

(i)ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
ノズル口径【区分】(mm)
空気ニップル
塗料口取付ネジ
ノズル口径詳細(mm)
仕様
使用流体
トラスココード
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~2
-
-
2.5
-
圧縮空気
805-0509
1.0
-10~60

1個

29,383円

25,119

( 27,631円 )

9日目

~3
[G1/4] G1/4
特殊
2
加圧式専用カップ要
-
805-0510
-
-

1個

29,383円

25,119

( 27,631円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用加圧カップ内部に圧力をかけ高粘度の液体を押し出します
【用途】
・高粘度塗料、エマルジョン系接着剤、溶剤系スプレーボンド塗装

(i)ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーミー加圧式スプレーガン

クリーミー加圧式スプレーガン

    クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

    クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

      近畿 圧送式スプレーガン

      近畿 圧送式スプレーガン

        メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン)
        通常価格 29,383円 5,229円 30,346円
        通常出荷日 4日目~   1日目   4日目  
        スプレーガン種類 スプレーガン本体 - スプレーガン本体
        供給方式 圧送式 - 圧送式
        材質/仕上 本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金 - -
        所要圧縮機(kW) 1.5~ - 1.5~
        質量(g) 550 - -

        クリーミー加圧式スプレーガンのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました