(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近畿 クリーミーアンダーシールキット

近畿 クリーミーアンダーシールキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
25,882円 21,515円
税込単価
28,470円 23,667円

【特長】・水性、油性のカートリッジタイプの容器を接続して使用出来るように設計さ...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガンセット
  • 供給方式:
    吸上式
  • ノズル口径【区分】(mm):
    ~2
  • ノズル口径詳細(mm):
    2
  • 所要圧縮機(kW):
    1.5~
  • トラスココード:
    805-0506
  • 質量(g):
    590.000
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
  • カップ取付口:
    専用カートリッジ口40ネジ長縦型

(i)ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい 

型番

C-63S-20KIT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-63S-20KIT

1個

25,882円

21,515

( 23,667円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性、油性のカートリッジタイプの容器を接続して使用出来るように設計されています。
【用途】
・アンダーコートカートリッジ用塗装
【商品仕様】
・ノズル径(mm):2.0
・カップ取付口:専用カートリッジ口40ネジ長縦型
・所要圧縮機(kW)1.5~
・エア取入口:G1/4
・吸上式
・トラスココード:805-0506
・質量:590g
【材質/仕上】
・本体:アルミダイカスト合金
・接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・スパナ

(i)ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい 

C-63S-20KITで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

近畿 クリーミーアンダーシールキットの型番C-63S-20KITのページです。
型番C-63S-20KITに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近畿 クリーミーアンダーシールキット

近畿 クリーミーアンダーシールキット

    近畿 圧送式スプレーガン

    近畿 圧送式スプレーガン

      ラストレスコートガンキット

      ラストレスコートガンキット

        メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン)
        通常価格 25,882円 30,346円 52,020円
        通常出荷日 9日目   4日目   4日目~  
        スプレーガン種類 スプレーガンセット スプレーガン本体 スプレーガンセット
        供給方式 吸上式 圧送式 圧送式
        ノズル口径【区分】(mm) ~2 ~2 -
        ノズル口径詳細(mm) 2 1.3 -
        所要圧縮機(kW) 1.5~ 1.5~ 0.75~

        近畿 クリーミーアンダーシールキットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました