(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

加圧式スプレーガン

加圧式スプレーガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
34,542円 27,751円
税込単価
37,996円 30,526円

【特長】・専用加圧カップ内部に圧力をかけ高粘度の液体を押し出します【用途】・高...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    圧送式
  • 空気ニップル:
    G1/4
  • 材質/仕上:
    本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
  • 所要圧縮機(kW):
    1.5~
  • セット内容/付属品:
    スパナ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。

型番

C-97Z-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ノズル口径【区分】(mm)
塗料口取付ネジ
ノズル口径詳細(mm)
仕様
トラスココード
質量(g)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-97Z-50

~5
特殊
5
加圧式専用カップ要
805-0511
550
-
-

1個

34,542円

27,751

( 30,526円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用加圧カップ内部に圧力をかけ高粘度の液体を押し出します
【用途】
・高粘度、アンダーコート、チッピング塗装<C-97Z-50>
・高粘度、ゾラコート塗装<C-97Z-Z>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。

Loading...

C-97Z-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

加圧式スプレーガンの型番C-97Z-50のページです。
型番C-97Z-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

加圧式スプレーガン

加圧式スプレーガン

    かくはんカップ重力式

    かくはんカップ重力式

      小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

      小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

        マグスプレーガンセット 重力式

        マグスプレーガンセット 重力式

          低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-G

          低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-G

            樹脂製重力カップ

            樹脂製重力カップ

              ラストレスコートガンキット

              ラストレスコートガンキット

                メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 アネスト岩田 WTBワタベコーポレーション 明治機械製作所 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン)
                通常価格 29,909円 25,447円 18,003円 13,216円 31,768円 5,609円 52,020円
                通常出荷日 4日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目   4日目~  
                スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガンセット
                供給方式 圧送式 - 重力 重力式 重力式 - 圧送式
                空気ニップル G1/4 - G1/4 G1/4 G1/4 - G1/4
                材質/仕上 本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金 - - - - - 本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
                所要圧縮機(kW) 1.5~ - - - - - 0.75~

                加圧式スプレーガンのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                C-97Z-Z
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ノズル口径【区分】
                (mm)
                塗料口取付ネジ ノズル口径詳細
                (mm)
                仕様 トラスココード 質量
                (g)
                最高使用圧力
                (MPa)
                使用温度範囲
                (℃)

                29,909円

                ( 32,900円 )
                1個 -

                4日目

                ~3特殊2.5(内部混合型)加圧式専用カップ要805-0508550--

                スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました