(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C63-1530
クリーミー長柄スプレーガン キンキ クリーミーナガエスプレーガン

クリーミー長柄スプレーガン C63-1530

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
61,714円 46,044円
税込単価
67,885円 50,648円

【特長】・高所、届かない所に最適です・45°の曲がりです【用途】・長手塗装

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    吸上式
  • ノズル口径【区分】(mm):
    ~2
  • 空気ニップル:
    G1/4
  • 塗料ニップル:
    G1/4
  • 材質/仕上:
    本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス・真鍮・アルミ合金
  • 所要圧縮機(kW):
    0.75~
  • セット内容/付属品:
    スパナ

(i)ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。

型番

C63-1530 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C63-1530 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ノズル口径詳細(mm)
パイプ長さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C63-1530

1.5
300
805-0522
680

1個

61,714円

46,044

( 50,648円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所、届かない所に最適です
・45°の曲がりです
【用途】
・長手塗装

(i)ご注意

  • スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。

Loading...

C63-1530で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーミー長柄スプレーガンの型番C63-1530のページです。
型番C63-1530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーミー長柄スプレーガン

クリーミー長柄スプレーガン

    近畿 圧送式スプレーガン

    近畿 圧送式スプレーガン

      メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン)
      通常価格 61,714円 30,346円
      通常出荷日 11日目~   4日目  
      スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体
      供給方式 吸上式 圧送式
      ノズル口径【区分】(mm) ~2 ~2
      空気ニップル G1/4 -
      塗料ニップル G1/4 -

      クリーミー長柄スプレーガンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      C63-2050
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      ノズル口径詳細
      (mm)
      パイプ長さ
      (mm)
      トラスココード 質量
      (g)

      68,198円

      ( 75,018円 )
      1個 -

      11日目

      2500805-05251130

      スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました