(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フクハラ 活性炭フィルターエレメント

フクハラ 活性炭フィルターエレメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
145,103円
税込単価
159,613円

【特長】・圧縮空気中の油分・臭気を除去します。【用途】・圧縮空気中の油分・臭気...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 垂直に取り付けしてください。

型番

C360A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ろ過精度(μm)使用圧力(MPa)処理空気流量(m3/min)使用流体流体温度(℃)高さ(mm)幅(mm)トラスココード質量材質
C360A0.010.1~1.536空気・窒素1.5~60750φ140818-24391930g活性炭

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C360A

1個

145,103( 159,613円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気中の油分・臭気を除去します。
【用途】
・圧縮空気中の油分・臭気の除去。
・食品工場・医薬品工場など。
【商品仕様】
・ろ過精度(μm):0.01
・使用圧力(MPa):0.1~1.5
・処理空気流量([[M3]]/min):36
・使用流体:空気・窒素
・流体温度(℃):1.5~60
・高さ(mm):750
・幅(mm):140
・幅(mm):φ140
・トラスココード:818-2439
・質量:1930g
【材質/仕上】
・活性炭

(i)ご注意

  • 垂直に取り付けしてください。

C360Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フクハラ 活性炭フィルターエレメントの型番C360Aのページです。
型番C360Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フクハラ 活性炭フィルターエレメント

フクハラ 活性炭フィルターエレメント

    フクハラ プレフィルターエレメント

    フクハラ プレフィルターエレメント

      フクハラ スーパープレフィルターエレメント

      フクハラ スーパープレフィルターエレメント

        フクハラ 除菌フィルターエレメント

        フクハラ 除菌フィルターエレメント

          フクハラ 活性炭フィルター(差圧計付)

          フクハラ 活性炭フィルター(差圧計付)

            フクハラ ミクロミストフィルター(圧力計付)

            フクハラ ミクロミストフィルター(圧力計付)

              フクハラ スーパープレフィルター(圧力計付)

              フクハラ スーパープレフィルター(圧力計付)

                フクハラ プレフィルター(差圧計付)

                フクハラ プレフィルター(差圧計付)

                  フクハラ 酸素濃度低下防止 膜式エアードライヤーフィルターセット MDM30SM3シリーズ

                  フクハラ 酸素濃度低下防止 膜式エアードライヤーフィルターセット MDM30SM3シリーズ

                    メーカー フクハラ フクハラ フクハラ フクハラ フクハラ フクハラ フクハラ フクハラ フクハラ
                    通常価格 145,103円 145,103円 145,103円 338,952円 38,388円 31,996円 31,996円 38,388円 558,590円
                    通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   10日目  
                    種類 交換エレメント - 交換エレメント - - - - - -
                    使用流体 油分含有エア / 臭気エア(オイル臭) - 圧縮空気 - - - - - -
                    使用圧力(MPa) 0.1~1.5 - 0.1~1.5 - - - - - -
                    流体温度(℃) 1.5~60 - 1.5~60 - - - - - -
                    幅(mm) 140 - 140 - - - - - -

                    フクハラ 活性炭フィルターエレメントのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました