(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-2200-75
マルコン枠無トロッシャー マルコンワクナシトロッシャー

マルコン枠無トロッシャー C-2200-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,399円
税込単価
7,039円

【特長】・トロ車用です。・密閉防塵式です。・ダブルベアリングを使用しています。...

詳細情報を確認する

型番

C-2200-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C-2200-75 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マルコン枠無トロッシャー 外形図

芯棒

マルコン枠無トロッシャー 芯棒外形図

製品仕様

材質
車:ダクタイル鋳鉄

※芯棒付
   (Eリング用の満加工はしていません)(150~200mmの芯棒はポルト・ナットになります)

規格表

マルコン枠無トロッシャー 規格表

芯棒

マルコン枠無トロッシャー 芯棒規格表

型番リスト

型番
車輪径(Φ)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
車輪幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-2200-75

90
811-0710
4531588003801
890.000
車:ダクタイル鋳鉄 ●芯棒付
32

1個

6,399( 7,039円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トロ車用です。
・密閉防塵式です。
・ダブルベアリングを使用しています。
【用途】
・工場・学校・倉庫などの引戸用門扉などに。
【材質】
・車:ダクタイル鋳鉄
【セット内容】
・芯棒付

カタログ

 

C-2200-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルコン枠無トロッシャーの型番C-2200-75のページです。
型番C-2200-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルコン枠無トロッシャー

マルコン枠無トロッシャー

    オールステンレス枠無重量車 コ型

    オールステンレス枠無重量車 コ型

      オールステンレス枠無重量車 平型

      オールステンレス枠無重量車 平型

        重量戸車、車のみ 777R

        重量戸車、車のみ 777R

          パテント車 丸型

          パテント車 丸型

            枠無重量車(平型) C-1500

            枠無重量車(平型) C-1500

              オールステンレス枠無重量車(V型) S-3100

              オールステンレス枠無重量車(V型) S-3100

                枠無重量車(V型) C-1100

                枠無重量車(V型) C-1100

                  枠無トロッシャー重量車(L型) C-1200

                  枠無トロッシャー重量車(L型) C-1200

                    枠無重量車(平型) C-2500

                    枠無重量車(平型) C-2500

                      枠無重量車(コ型) C-1450

                      枠無重量車(コ型) C-1450

                        枠無重量車(コ型) C-2450

                        枠無重量車(コ型) C-2450

                          公団・公社用戸車 EKK-0018

                          公団・公社用戸車 EKK-0018

                            メーカー 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 ベスト ヨコヅナ 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 ヨコヅナ
                            通常価格 6,399円 7,680円 8,033円 1,756円 1,833円 3,832円 8,071円 3,618円 8,060円 2,877円 3,763円 2,820円 1,066円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            車材質 ダグタイル鋳鉄 ステンレス ステンレス 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 ステンレス 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 樹脂
                            枠材質 なし ステンレス ステンレス - なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            種類 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 - 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 -
                            車輪形状 トロ型 H型 平型 溝R車型 - 平型 V型 V型 トロ型 平型 H型 H型 -
                            車輪材質 金属 金属 金属 金属 - 金属 金属 金属 金属 金属 金属 金属 -

                            マルコン枠無トロッシャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-2200-100
                            C-2200-150
                            C-2200-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪径
                            (Φ)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 車輪幅(mm)

                            7,814円

                            ( 8,595円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            120811-070745315880038182000.0車:ダクタイル鋳鉄36

                            23,926円

                            ( 26,319円 )
                            1個 -

                            4日目

                            150811-070845315880038253000.0車:ダクタイル鋳鉄43

                            50,530円

                            ( 55,583円 )
                            1個 -

                            4日目

                            200811-070945315880038326000.0車:ダクタイル鋳鉄 ●芯棒付50

                            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました