(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岡田 チェーン スチール 5.5パイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岡田 チェーン スチール 5.5パイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,936円
税込単価
23,030円

【用途】・シートの裾に取付け煽りを押える。【商品仕様】・品名:チェーンスチール...

詳細情報を確認する

型番

C14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C14

1個

20,936( 23,030円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・シートの裾に取付け煽りを押える。
【商品仕様】
・品名:チェーンスチール5.5パイ
・寸法(mm):30000.0×20.0×20.0
・寸法(mm):30000.0×20.0×20.0
・JANコード:4909055692559
・トラスココード:108-0869
・質量:15990g
【材質/仕上】
・スチール
・ユニクロメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岡田 チェーン スチール 5.5パイの型番C14のページです。
型番C14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岡田 チェーン スチール 5.5パイ

岡田 チェーン スチール 5.5パイ

    岡田 チェーン ステンレス 5パイ

    岡田 チェーン ステンレス 5パイ

      岡田 のれんシートハンガー W200用 ステンレス

      岡田 のれんシートハンガー W200用 ステンレス

        岡田 間仕切押えバー3500mm

        岡田 間仕切押えバー3500mm

          岡田 チェーン ステンレス 4パイ

          岡田 チェーン ステンレス 4パイ

            岡田 間仕切押えバー4000mm

            岡田 間仕切押えバー4000mm

              岡田 ステンフラットバー 4m 3×40

              岡田 ステンフラットバー 4m 3×40

                岡田 チェーン ステンレス 3パイ

                岡田 チェーン ステンレス 3パイ

                  岡田 ネットBOXバー2500mm

                  岡田 ネットBOXバー2500mm

                    岡田 間仕切押えバー5000mm

                    岡田 間仕切押えバー5000mm

                      メーカー 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物
                      通常価格 20,936円 46,706円 1,466円 3,499円 37,537円 3,260円 18,200円 27,658円 2,839円 4,889円
                      通常出荷日 9日目   8日目   4日目   4日目   9日目   4日目   8日目   9日目   4日目   4日目  
                      種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                      岡田 チェーン スチール 5.5パイのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました