(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40

エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,304円
税込単価
12,434円

【特長】・樹脂製のボールバルブです・本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エスロンバルブは他の熱可塑性プラスチック製品と同じように、温度が上がると強度が下がる性質があります。

型番

BV40FX 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BV40FX

1個

11,304( 12,434円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のボールバルブです
・本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
・片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:40
・H(mm):171
・L(mm):212
・JIS10Kフランジ
・最高使用圧力1.0Mpa
・最高使用温度:50℃
・常温最高使用圧力:1.0MPa
・JANコード:4547204074698
・トラスココード:850-5816
・質量:1700g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
・Oリング:EPDM

(i)ご注意

  • エスロンバルブは他の熱可塑性プラスチック製品と同じように、温度が上がると強度が下がる性質があります。

BV40FXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40の型番BV40FXのページです。
型番BV40FXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40

エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40

    エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32

    エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32

      エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM

      エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM

        エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32

        エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32

          PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM

          PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM

            エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 40A

            エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 40A

              エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A

              エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A

                エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A

                エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A

                  エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 20A

                  エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 20A

                    PVC製 エスロン コンパクト型ユニオン継手 TS式 20A

                    PVC製 エスロン コンパクト型ユニオン継手 TS式 20A

                      エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 50A

                      エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 50A

                        エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A

                        エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A

                          エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 75A

                          エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 75A

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 11,304円 11,497円 3,072円 5,898円 2,596円 24,633円 26,002円 782円 14,273円 1,269円 37,790円 9,991円 10,998円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   14日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   1日目  

                            エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました