(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BV32SX
PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM ツギテ

PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM BV32SX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,894円
税込単価
7,583円

【特長】・耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです・酸性または...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エスロンバルブは他の熱可塑性プラスチック製品と同じように、温度が上がると強度が下がる性質があります。接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

型番

BV32SX 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BV32SX の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ L(mm)
高さ H(mm)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BV32SX

175
101
30

1個

6,894( 7,583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます
・樹脂製のボールバルブです
・本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております
・片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております

(i)ご注意

  • エスロンバルブは他の熱可塑性プラスチック製品と同じように、温度が上がると強度が下がる性質があります。接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

BV32SXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDMの型番BV32SXのページです。
型番BV32SXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM

PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM

    エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32

    エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32

      エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM

      エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM

        エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32

        エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32

          エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40

          エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40

            小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

            小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス

              カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

              カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

                アングル型ミニチュアボールバルブ 6519526

                アングル型ミニチュアボールバルブ 6519526

                  AE5型 ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

                  AE5型 ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ

                    10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                    10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                      ステンレス CSF ねじ込みボールバルブ

                      ステンレス CSF ねじ込みボールバルブ

                        アングル型ミニチュアボールバルブ 6519533

                        アングル型ミニチュアボールバルブ 6519533

                          AE3型 ボールバルブ Rcねじ×Gねじ

                          AE3型 ボールバルブ Rcねじ×Gねじ

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 ミスミ カクダイ カクダイ オンダ製作所 東洋バルヴ コンサス カクダイ オンダ製作所
                            通常価格 2,596円 5,898円 3,072円 11,497円 11,304円 1,280円 1,077円 1,329円 1,503円 6,352円 4,772円 1,329円 1,294円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   7日目   4日目  
                            本体形状 ストレート - ストレート - - ストレートタイプ - - ストレート ストレート ストレート - ストレート
                            本体材質 PVC - PVC - - 黄銅 - - - CAC911(鉛レス青銅鋳物) - - -
                            使用流体 水 / 油 / 薬品 - 水 / 油 / 薬品 - - 水 / 空気 / 油 - - 冷温水 / 油 水 / 空気 - 冷温水 / 油
                            呼び圧力 10K - 10K - - - - - - 10K - - -
                            ボールバルブ種類 フルボア - フルボア - - スタンダードボア - - - - フルポート - -

                            PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BV15SX
                            BV20SX
                            BV25SX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            呼び径

                            2,596円

                            ( 2,856円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1097516

                            3,009円

                            ( 3,310円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1328220

                            3,837円

                            ( 4,221円 )
                            1個 -

                            3日目

                            14310125

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました