(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32

エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,898円
税込単価
6,488円

【特長】・樹脂製のボールバルブです・本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エスロンバルブは他の熱可塑性プラスチック製品と同じように、温度が上がると強度が下がる性質があります。

型番

BV32NX 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BV32NX

1個

5,898( 6,488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のボールバルブです
・本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
・片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:30
・H(mm):115
・L(mm):149
・メネジRC1 1/4
・最高使用圧力1.0Mpa
・最高使用温度:50℃
・常温最高使用圧力:1.0MPa
・JANコード:4547204074803
・トラスココード:850-5814
・質量:600g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
・Oリング:EPDM

(i)ご注意

  • エスロンバルブは他の熱可塑性プラスチック製品と同じように、温度が上がると強度が下がる性質があります。

BV32NXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32の型番BV32NXのページです。
型番BV32NXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32

エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32

    エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM

    エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM

      PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM

      PVC製 エスロン ボールバルブ TS式 OリングEPDM

        エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32

        エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 32

          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス

            黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

            黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

              ボールバルブ(自在ユニオン式)

              ボールバルブ(自在ユニオン式)

                カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)

                カクダイ ボールバルブ(自在ユニオン式)

                  ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS13A)

                  ステンレス製ボールバルブ SBFS2型 蝶ハンドル レデューストボア(SCS13A)

                    エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 50

                    エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 50

                      黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

                      黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)

                        アングル型ミニチュアボールバルブ 6519526

                        アングル型ミニチュアボールバルブ 6519526

                          エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 32

                          エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 32

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 ミスミ キッツ カクダイ カクダイ オンダ製作所 積水化学工業 キッツ カクダイ 積水化学工業
                            通常価格 5,898円 3,072円 2,596円 11,497円 1,280円 3,697円 2,475円 2,829円 1,642円 7,768円 1,994円 1,329円 4,356円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目  

                            エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM 32のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました