(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300

ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,968円
税込単価
7,665円

【特長】・捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。・捨張合板の厚さに関係なく...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4968957599915
  • トラスココード:
    849-3528
  • 質量(g):
    700.0
  • 材質1:
    本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー
  • 材質2:
    防虫網:ステンレス(PW-S304)
  • 材質3:
    換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール

型番

B5ND300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B5ND300

1個

6,968( 7,665円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。
・捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
・防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
・換気量を調整できる換気調整板付です。
【用途】
・体育館などの床下の自然換気用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):200×300×15
・下張り開口寸法(mm):160×260
・開口率(%):28.3
・換気面積(cm2/台):118
・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm
・JANコード:4968957599915
・トラスココード:849-3528
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー
・防虫網:ステンレス(PW-S304)
・換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール
【セット内容/付属品】
・取付ねじ(φ4×20):4本
・ゴムスペーサー(t3):4個

B5ND300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300の型番B5ND300のページです。
型番B5ND300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300

ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300

    ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

    ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900

      ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600

      ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600

        ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×600

        ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×600

          ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900

          ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900

            ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

            ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)

              ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

              ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600

                ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)

                ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)

                  ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

                  ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠

                        メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                        通常価格 6,968円 14,688円 11,184円 8,434円 11,545円 12,299円 14,438円 15,356円 18,873円 19,565円 17,150円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        JANコード 4968957599915 - 4968957599908 4968957599984 - - - - - 4968957504100 4968957504353
                        トラスココード 849-3528 - 849-3529 849-3526 - - - - - 849-3649 849-3626
                        質量(g) 700.0 - 1400.0 1200.0 - - - - - 2100.0 7200.0
                        材質1 本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー - 本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー 本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー - - - - - 枠材、蓋材:ステンレス(SUS304) 枠材:アルミ(A6063S-T5)
                        材質2 防虫網:ステンレス(PW-S304) - 防虫網:ステンレス(PW-S304) 防虫網:ステンレス(PW-S304) - - - - - - 底板:スチール(SGHC-Z27)

                        ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました