(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ステンレス アイボルト 捻子径M-4 (1個入)

水本 ステンレス アイボルト 捻子径M-4 (1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

【特長】・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通し...

詳細情報を確認する

型番

B-535 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

水本 ステンレス アイボルト 捻子径M-4 (1個入) 外形図

規格表

水本 ステンレス アイボルト 捻子径M-4 (1個入) 規格表

使用例

水本 ステンレス アイボルト 捻子径M-4 (1個入) 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-535

1個

980( 1,078円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
【用途】
・機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
【商品仕様】
・D(mm):4
・B(mm):12.0
・L(mm):10
・H(mm):20
・A(mm):10
・使用荷重(kN):0.20
・捻径:M-4
・JANコード:4982970406456
・トラスココード:849-1049
・質量:7g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:電解研磨仕上げ

カタログ

 

B-535で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス アイボルト 捻子径M-4 (1個入)の型番B-535のページです。
型番B-535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水本 ステンレス アイボルト 捻子径M-4 (1個入)

水本 ステンレス アイボルト 捻子径M-4 (1個入)

    水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー10 (1個入)

    水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー10 (1個入)

      水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 (1個入)

      水本 ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 (1個入)

        ステンレス スイベルボルト

        ステンレス スイベルボルト

          ステンレス つば付リングボルト

          ステンレス つば付リングボルト

            ステンレス(SUS304) スイベルスナップ

            ステンレス(SUS304) スイベルスナップ

              ステンレス(SUS304) ネジシャックル

              ステンレス(SUS304) ネジシャックル

                角頭シャックル(SUS304)

                角頭シャックル(SUS304)

                  つば付きリングボルト

                  つば付きリングボルト

                    メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ
                    通常価格 980円 1,149円 888円 904円 1,470円 896円 520円 424円 1,834円
                    通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目~  

                    水本 ステンレス アイボルト 捻子径M-4 (1個入)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました