(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-361
ステンレス Sカン(JANコード袋入り)【1~2個入り】 ステンレス Sカン(JANコードフクロイリ)

ステンレス Sカン(JANコード袋入り) B-361

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230円
税込単価
253円

【特長】・シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。・ステンレス製でサビ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番

B-361 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B-361 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用荷重(kN)D(mm)質量(g)
B-3620.205.018.000
B-3600.073.08.000
B-3630.296.030.000
B-3610.154.010.000
B-3590.052.56.000
B-3580.032.02.000

型番リスト

型番
トラスココード
使用荷重(kN)
D(mm)
JANコード
質量(g)
L1(mm)
L2(mm)
S1(mm)
S2(mm)
W1(mm)
W2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-361

849-0993
0.15
4
4982970067541
10
44
36
6.0
11.0
12
19

1個

230( 253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
・ステンレス製でサビに強いです。
【用途】
・物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。

B-361で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Sカン(JANコード袋入り)の型番B-361のページです。
型番B-361に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス Sカン(JANコード袋入り)

ステンレス Sカン(JANコード袋入り)

    ステンレス Sカン SAE型

    ステンレス Sカン SAE型

      ステンレス 丸カンプレート

      ステンレス 丸カンプレート

        水本 ステンレス パイプSカン 全長86mm (1個=1袋)

        水本 ステンレス パイプSカン 全長86mm (1個=1袋)

          パーツパック・とくとくパーツ Sフック

          パーツパック・とくとくパーツ Sフック

            水本 ステンレス SカンSAE 全長74mm (1個=1袋)

            水本 ステンレス SカンSAE 全長74mm (1個=1袋)

              ステンレス アイフック

              ステンレス アイフック

                メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 ニッサチェイン 水本機械製作所 水本機械製作所
                通常価格 160円 140円 770円 500円 1,011円 504円 520円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                材質1 ステンレス(SUS304) 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - - - -
                材質2 仕上げ:バレル研磨仕上げ - - - - - -

                ステンレス Sカン(JANコード袋入り)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                B-358
                B-359
                B-360
                B-362
                B-363
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                トラスココード 使用荷重(kN) D(mm) JANコード 質量(g) L1(mm) L2(mm) S1(mm) S2(mm) W1(mm) W2(mm)

                160円

                ( 176円 )

                2個入り

                1パック あり

                1日目

                849-09900.03249829700675102.00023192.52.577

                190円

                ( 209円 )

                2個入り

                1パック あり

                1日目

                849-09910.052.54982970067527628233.06.0812

                240円

                ( 264円 )

                2個入り

                1パック あり

                7日目

                849-09920.07349829700675348.00036305.010.01016

                340円

                ( 374円 )
                1個 あり

                4日目

                849-09940.2549829700675581853436.014.01421

                510円

                ( 561円 )
                1個 あり

                7日目

                849-09950.296498297006756530.00062507.016.01525

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました