(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン ストリップドアーシート Bタイプ300W用ハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワロン ストリップドアーシート Bタイプ300W用ハンガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
657円
税込単価
723円

【特長】・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番

B300WHA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B300WHA

1個

657( 723円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
・リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
【商品仕様】
・色:シルバー
・トラスココード:126-9343
・質量:0.27kg
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワロン ストリップドアーシート Bタイプ300W用ハンガーの型番B300WHAのページです。
型番B300WHAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン ストリップドアーシート Bタイプ300W用ハンガー

スワロン ストリップドアーシート Bタイプ300W用ハンガー

    スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー

    スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー

      スワロン ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガー

      スワロン ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガー

        スワロン ハイパーカーテン ライトグリーン

        スワロン ハイパーカーテン ライトグリーン

          スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

          スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

            スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

            スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

              スワロン ハイパーアコーディオン 静電透明

              スワロン ハイパーアコーディオン 静電透明

                メーカー スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン
                通常価格 657円 531円 606円 42,190円 41,345円 46,531円 48,852円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                種類 カーテン 関連部品 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                スワロン ストリップドアーシート Bタイプ300W用ハンガーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました