(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガー

スワロン ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガー

通常単価(税別)
606円
税込単価
667円

【特長】・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番

B200WHA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B200WHA

1個

606( 667円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
・リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。
【商品仕様】
・色:シルバー
・トラスココード:126-7822
・質量:0.18kg
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワロン ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガーの型番B200WHAのページです。
型番B200WHAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガー

スワロン ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガー

    スワロン ストリップドアーシート Bタイプ300W用ハンガー

    スワロン ストリップドアーシート Bタイプ300W用ハンガー

      スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー

      スワロン ハイパーアコーディオン 120Wハンガー

        スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

        スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200

          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電ライン2×200

            スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻

            スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×30m

              アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電2×200×30m

                メーカー スワロン スワロン スワロン スワロン アキレス スワロン アキレス
                通常価格 606円 657円 531円 41,345円 28,338円 11,387円 28,338円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                種類 カーテン カーテン 関連部品 カーテン カーテン カーテン カーテン

                スワロン ストリップドアーシート Bタイプ200W用ハンガーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました