(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm (1個入)

水本 ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm (1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,727円
税込単価
3,000円

【特長】・ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。...

詳細情報を確認する

型番

B-1988 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1988

10

1個

2,727( 3,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
【用途】
・六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します。
【商品仕様】
・D(mm):20
・L(mm):25
・ねじ径:M12
・レンチサイズ:6
・適合ワイヤー径(mm):6
・JANコード:4982970419883
・トラスココード:849-0890
・質量:34g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

B-1988で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm (1個入)の型番B-1988のページです。
型番B-1988に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水本 ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm (1個入)

水本 ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm (1個入)

    ピン止めチェーンキャッチ(SUS304)

    ピン止めチェーンキャッチ(SUS304)

      角頭シャックル(SUS304)

      角頭シャックル(SUS304)

        鉄 沈シャックル(共ピン)

        鉄 沈シャックル(共ピン)

          ロング沈みシャックル(SUS304)

          ロング沈みシャックル(SUS304)

            水本 ステンレス ロングネジシャックルB-635 (1個入)

            水本 ステンレス ロングネジシャックルB-635 (1個入)

              プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)

              プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)

                ネジ止め沈みシャックル CSFタイプ

                ネジ止め沈みシャックル CSFタイプ

                  沈み半丸シャックル

                  沈み半丸シャックル

                    角頭シャックル

                    角頭シャックル

                      ステンレス 沈みシャックル

                      ステンレス 沈みシャックル

                        水本 ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3~4mm (1個入)

                        水本 ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3~4mm (1個入)

                          メーカー 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ 丸喜金属本社 水本機械製作所
                          通常価格 2,727円 1,296円 424円 522円 662円 904円 1,859円 808円 600円 429円 620円 2,121円
                          通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   4日目   1日目   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   7日目  

                          水本 ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm (1個入)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました