(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-167
ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り) ステンレス リングキャッチ(JANコードフフクロイリ)

ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り) B-167
通常単価(税別)
815円
税込単価
897円

【特長】・ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。【用途】・チェーン・ワイヤー・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番

B-167 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B-167 の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
使用荷重(kN)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
JANコード
質量(g)
E(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-167

849-0834
0.15
9
8
2.5
25.5
4.5
4982970400850
4
2.7

1個

815( 897円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

B-167で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り)の型番B-167のページです。
型番B-167に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り)

ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り)

    ステンレス リングキャッチ

    ステンレス リングキャッチ

      ステンレス リングキャッチ(SUS316)

      ステンレス リングキャッチ(SUS316)

        プチカラビナ スタンダード型

        プチカラビナ スタンダード型

          リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

          リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

            リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)

            リングキャッチ“カラビナジュニア”(ステンレス製)

              リングキャッチ(ステンレス製・両ねじタイプ)

              リングキャッチ(ステンレス製・両ねじタイプ)

                ステンレス カラビナジュニア

                ステンレス カラビナジュニア

                  リングキャッチ(レギュラー)

                  リングキャッチ(レギュラー)

                    ステンレス ナス型カラビナ (環付)

                    ステンレス ナス型カラビナ (環付)

                      リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

                      リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

                        TRUSCO ステンレスリングキャッチ19.0φ×開口23.5mm (1個入)

                        TRUSCO ステンレスリングキャッチ19.0φ×開口23.5mm (1個入)

                          TRUSCO ステンレスリングキャッチ16.0φ×開口18.0mm (1個入)

                          TRUSCO ステンレスリングキャッチ16.0φ×開口18.0mm (1個入)

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 丸喜金属本社 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 681円 676円 1,260円 446円 1,075円 3,167円 1,397円 2,988円 375円 1,839円 4,691円 18,260円 8,278円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            材質1 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS316) - - - - ステンレス(SUS304) - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - -
                            材質2 仕上げ:バレル研磨仕上げ - - - - - - 仕上げ:バレル研磨仕上げ - - - - -

                            ステンレス リングキャッチ(JANコード不袋入り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-168
                            B-169
                            B-171
                            B-172
                            B-173
                            B-174
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 使用荷重(kN) B1(mm) B2(mm) D(mm) L(mm) S(mm) JANコード 質量(g) E(mm)

                            681円

                            ( 749円 )
                            1個 -

                            5日目

                            849-08350.29108.53295.5498297040086763.3

                            919円

                            ( 1,011円 )
                            1個 -

                            4日目

                            849-08360.49119.54346.54982970400874114.4

                            1,143円

                            ( 1,257円 )
                            1個 -

                            4日目

                            849-08411.471513.56499.54982970400898326.5

                            1,985円

                            ( 2,184円 )
                            1個 -

                            4日目

                            849-08423.43171586110.54982970400904728.5

                            2,642円

                            ( 2,906円 )
                            1個 -

                            4日目

                            849-08454.9201896711.549829704009111019.5

                            3,558円

                            ( 3,914円 )
                            1個 -

                            4日目

                            849-08476.862220107613498297040092813910.5

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました