(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー4 (1個入)

水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー4 (1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【特長】・U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定するこ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー(金具付)
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)バレル研磨仕上げ
  • 寸法D(mm):
    1
  • 全長(mm):
    215
  • 参考使用荷重(KN):
    0.20
  • 寸法T(mm):
    40
  • 寸法W(mm):
    50
  • トラスココード:
    849-0828
  • JANコード:
    4982970415885
  • ねじ径:
    M4
  • セット内容・付属品:
    丸ワッシャー:4枚、六角ナット:4個付

型番

B-1588 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1588

1個

1,300( 1,430円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
【用途】
・壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。

B-1588で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー4 (1個入)の型番B-1588のページです。
型番B-1588に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー4 (1個入)

水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー4 (1個入)

    水本 ステンレス UボルトA型 内幅24mm (1個入)

    水本 ステンレス UボルトA型 内幅24mm (1個入)

      ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)

      ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)

        メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
        通常価格 1,300円 1,601円 2,897円
        通常出荷日 2日目   4日目   2日目  
        種類 ワイヤー(金具付) - -
        材質 ステンレス(SUS304)バレル研磨仕上げ - -
        寸法D(mm) 1 - -
        全長(mm) 215 - -
        参考使用荷重(KN) 0.20 - -

        水本 ステンレス ワイヤーUボルト 捻子径Mー4 (1個入)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました