(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入

水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入
通常単価(税別)
1,081円
税込単価
1,189円

【特長】・チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。【用途】・...

詳細情報を確認する

型番

B-153 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-153

1個

1,081( 1,189円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
【用途】
・一番スタンダードなジョイント金具です。
【商品仕様】
・D(mm):6
・L(mm):66
・S(mm):11
・W(mm):19
・使用荷重(kN):0.78
・JANコード:4982970403899
・トラスココード:849-0820
・質量:37g
【材質/仕上】
・材質:ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

B-153で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入の型番B-153のページです。
型番B-153に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入

水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入

    水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm 1袋入

    水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径5mm長さ58mm 1袋入

      ステンレス ワイドスピードキャッチ

      ステンレス ワイドスピードキャッチ

        ステンレス スピードキャッチ

        ステンレス スピードキャッチ

          リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

          リングキャッチ“ワイドスピードキャッチ”(ステンレス製・片ねじタイプ)

            ステンレス ネジ止めリングキャッチ

            ステンレス ネジ止めリングキャッチ

              プチカラビナ スタンダード型

              プチカラビナ スタンダード型

                スプリングフック(スチール製)

                スプリングフック(スチール製)

                  鉄ユニクロスプリングフックS

                  鉄ユニクロスプリングフックS

                    水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)

                    水本 ステンレス スナップフックD型 長さ88mm (1個入)

                      カラビナKA102(環付き)

                      カラビナKA102(環付き)

                        メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 丸喜金属本社 トラスコ中山 フジワラ 水本機械製作所 フジワラ
                        通常価格 1,081円 833円 1,014円 1,010円 1,075円 3,643円 446円 554円 213円 917円 2,970円
                        通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目  

                        水本 ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径6mm長さ66mm 1袋入のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました