(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATWS8X65
アンチツイスター ワイヤー

アンチツイスター ATWS8X65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,390円
税込単価
30,129円

【特長】・撚りを抜いてある為交換時間が短縮できます・箱入りだから交換時に泥や埃...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ワイヤー
  • ロープ径(mm):
    8
  • 使用荷重(kg):
    750
  • 箱寸法(mm):
    幅×奥行×高さ:450×450×100
  • ワイヤロープ:
    IWRC-L6×WS(26)%

(i)ご注意

  • 使用荷重はワイヤロープ自体の使用荷重になります。

型番

ATWS8X65 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ATWS8X65 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATWS8X65

65
4580159597225
849-0415
16

1個

27,390( 30,129円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・撚りを抜いてある為交換時間が短縮できます
・箱入りだから交換時に泥や埃がつきません
【用途】
・積載型トラッククレーン用交換ワイヤ

(i)ご注意

  • 使用荷重はワイヤロープ自体の使用荷重になります。

ATWS8X65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アンチツイスターの型番ATWS8X65のページです。
型番ATWS8X65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンチツイスター

アンチツイスター

    大洋 アンチツイスター L6×WS(26)IW 8×55m

    大洋 アンチツイスター L6×WS(26)IW 8×55m

      大洋 アンチツイスター L6×WS(26)IW 8×51m

      大洋 アンチツイスター L6×WS(26)IW 8×51m

        ミュージックワイヤー

        ミュージックワイヤー

          メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ
          通常価格 27,390円 33,951円 41,226円 2,640円
          通常出荷日 4日目~   4日目   6日目   1日目~   当日出荷可能
          種類 ワイヤー - - -
          ロープ径(mm) 8 - - -
          使用荷重(kg) 750 - - -
          箱寸法(mm) 幅×奥行×高さ:450×450×100 - - -
          ワイヤロープ IWRC-L6×WS(26)% - - -

          アンチツイスターのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          ATWS8X62.5
          ATWS8X85
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          長さ
          (m)
          JANコード トラスココード 質量
          (kg)

          31,291円

          ( 34,420円 )
          1個 あり

          4日目

          62.54580159597218849-041415

          35,204円

          ( 38,724円 )
          1個 -

          5日目

          85-849-041920

          ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました