(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
因幡電工 エアコン配管パテ 1.0kg
  • 数量スライド割引

因幡電工 エアコン配管パテ 1.0kg (レビュー)

通常価格(税別)
679円
税込価格
747円
通常出荷日
1日目
【特長】
・不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
【用途】
・エアコン用シールパテ。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・容量(kg):1.0
・JANコード:4518301056863
・トラスココード:786-7719
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

因幡電工 エアコン配管パテ 1.0kgのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアコンの通気孔に
    評価 5.0満足度:5.02022/08/02
    エアコンの穴埋めに使っています。スタンダードなパテで使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管の隙間埋めに
    評価 5.0満足度:5.02020/11/13
    エアコンの配管の隙間埋め、他配線の隙間埋めなどに使用しました。以前使用して使い勝手がよかったためリピートして購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

因幡電工 エアコン配管パテ 1.0kg

因幡電工 エアコン配管パテ 1.0kg

    因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg

    因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg

      エアコン配管パテ

      エアコン配管パテ

        断熱ドレンホース

        断熱ドレンホース

          ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプチーズ アイボリー

          ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプチーズ アイボリー

            ドレンホース

            ドレンホース

              ドレンパイプ T型チーズ用保温材

              ドレンパイプ T型チーズ用保温材

                ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

                ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

                  ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HES ドレンパイプソケット アイボリー

                  ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HES ドレンパイプソケット アイボリー

                    ドレンライン

                    ドレンライン

                      断熱粘着テープ DHV

                      断熱粘着テープ DHV

                        ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

                        ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

                          耐火キャップ

                          耐火キャップ

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 679円 128円 113円 5,352円 381円 3,749円 318円 3,158円 57円 22,303円 1,244円 395円 3,365円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   1日目~   4日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            分類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ
                            関連部品・アクセサリ 配管パテ・シール材 配管パテ・シール材 配管パテ・シール材 - - - - - - - 粘着テープ - 貫通部材

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。