(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS 樹脂製ホイールφ50XW16

TS 樹脂製ホイールφ50XW16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

【特長】・φ50の樹脂製ホイールです。【商品仕様】・樹脂製ホイールφ50XW1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ単体
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ホイール幅(mm):
    16
  • ホイール径(mm):
    50
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    5

型番

AP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類ホイール表面材質ホイール幅ホイール径ホイール耐荷重(1個あたり)
APローラ単体樹脂16mm50mm5kgf

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP

1個

270( 297円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ50の樹脂製ホイールです。
【商品仕様】
・樹脂製ホイールφ50XW16
・質量:0.025kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン樹脂/スチール

APで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS 樹脂製ホイールφ50XW16の型番APのページです。
型番APに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS 樹脂製ホイールφ50XW16

TS 樹脂製ホイールφ50XW16

    TS 樹脂製ホイールφ38XW12 アセタール樹脂

    TS 樹脂製ホイールφ38XW12 アセタール樹脂

      タイヨー ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール φ38XW12X軸径6

      タイヨー ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂ホイール φ38XW12X軸径6

        TS 樹脂製ホイールφ38XW13

        TS 樹脂製ホイールφ38XW13

          TS 樹脂製ホイールφ36XW11

          TS 樹脂製ホイールφ36XW11

            タイヨー ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール φ26XW7X軸径6

            タイヨー ホイールコンベヤ用単品 樹脂ホイール φ26XW7X軸径6

              TS スチールホイールφ50X25

              TS スチールホイールφ50X25

                タイヨー ホイールコンベヤ用 スチールプレスホイール φ38XW12X軸径6

                タイヨー ホイールコンベヤ用 スチールプレスホイール φ38XW12X軸径6

                  TS スチールしホイールφ50XW20

                  TS スチールしホイールφ50XW20

                    タイヨー ホイールコンベヤ用単品 スチール切削ホイール φ25XW23X軸径8

                    タイヨー ホイールコンベヤ用単品 スチール切削ホイール φ25XW23X軸径8

                      TS アルミ製ホイールφ38XW12

                      TS アルミ製ホイールφ38XW12

                        TS 樹脂製ホイールφ38XW50 アセタール樹脂

                        TS 樹脂製ホイールφ38XW50 アセタール樹脂

                          TS 樹脂製ホイールφ23XW23

                          TS 樹脂製ホイールφ23XW23

                            メーカー テラウチ テラウチ 太陽工業 テラウチ テラウチ 太陽工業 テラウチ 太陽工業 テラウチ 太陽工業 テラウチ テラウチ テラウチ
                            通常価格 270円 318円 198円 241円 570円 478円 326円 159円 355円 438円 298円 1,275円 67円
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   5日目   7日目   5日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目  
                            種類 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体 ローラ単体
                            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール スチール スチール スチール アルミ 樹脂 樹脂
                            ホイール幅(mm) 16 12 12 13 11 7 25 12 20 23 12 50 23
                            ホイール径(mm) 50 38 38 38 36 26 50 38 50 25 38 38 23
                            ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf) 5 15 15 10 10 20 30 20 20 50 5 15 7

                            TS 樹脂製ホイールφ50XW16のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました