(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン ストリップドアーシート Aタイプ固定式フレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワロン ストリップドアーシート Aタイプ固定式フレーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,664円
税込単価
4,030円

【特長】・ストリップドアーシート Aタイプ固定式用フレーム【商品仕様】・色:シ...

詳細情報を確認する

型番

AF990A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AF990A

1個

3,664( 4,030円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストリップドアーシート Aタイプ固定式用フレーム
【商品仕様】
・色:シルバー
・幅(mm):30
・高さ(mm):40
・長さ(mm):990
・トラスココード:126-7836
・質量:1.47kg
【材質/仕上】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワロン ストリップドアーシート Aタイプ固定式フレームの型番AF990Aのページです。
型番AF990Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン ストリップドアーシート Aタイプ固定式フレーム

スワロン ストリップドアーシート Aタイプ固定式フレーム

    フロアパーティション FPP-0191 サインポール

    フロアパーティション FPP-0191 サインポール

      フロアパーティションポール FPP-0101/0201

      フロアパーティションポール FPP-0101/0201

        岡田 アルミ等辺アングル 4m 2X35X35

        岡田 アルミ等辺アングル 4m 2X35X35

          メーカー スワロン シロクマ シロクマ 岡田装飾金物
          通常価格 3,664円 10,899円 25,073円 6,868円
          通常出荷日 4日目   11日目   3日目   4日目  
          種類 カーテン - - 関連部品

          スワロン ストリップドアーシート Aタイプ固定式フレームのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました