(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン ハイパーアコーディオン 静電防虫オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワロン ハイパーアコーディオン 静電防虫オレンジ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
48,852円 37,997円
税込単価
53,737円 41,797円

【特長】・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番

ADO13117012A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADO13117012A

1個

48,852円

37,997

( 41,797円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
【用途】
・間仕切り
【商品仕様】
・色:オレンジ
・幅(mm):1170
・長さ(m):12
・厚さ(mm):1.3
・トラスココード:100-9497
・質量:26kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワロン ハイパーアコーディオン 静電防虫オレンジの型番ADO13117012Aのページです。
型番ADO13117012Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン ハイパーアコーディオン 静電防虫オレンジ

スワロン ハイパーアコーディオン 静電防虫オレンジ

    スワロン ハイパーアコーディオン 静電透明

    スワロン ハイパーアコーディオン 静電透明

      スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電

      スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電

        スワロン ハイパーアコーディオン 耐寒

        スワロン ハイパーアコーディオン 耐寒

          スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

          スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

            スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻

            スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻

              スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

              スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

                スワロン ハイパーカーテン ライトグリーン

                スワロン ハイパーカーテン ライトグリーン

                  スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

                  スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

                    スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

                    スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

                      スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

                      スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

                        スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

                        スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 20m

                          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×300×12m

                          アキレス ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール防虫制電3×300×12m

                            メーカー スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン アキレス
                            通常価格 48,852円 48,852円 61,065円 58,043円 15,893円 11,387円 41,345円 42,190円 84,911円 42,190円 46,531円 46,460円 27,753円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                            スワロン ハイパーアコーディオン 静電防虫オレンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました