(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
61,065円 47,496円
税込単価
67,172円 52,246円

【特長】・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

型番

ADF13117012A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADF13117012A

1個

61,065円

47,496

( 52,246円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
【用途】
・間仕切り
【商品仕様】
・色:透明
・幅(mm):1170
・長さ(m):12
・厚さ(mm):1.3
・トラスココード:101-1080
・質量:26kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電の型番ADF13117012Aのページです。
型番ADF13117012Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電

スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電

    スワロン ハイパーアコーディオン 静電透明

    スワロン ハイパーアコーディオン 静電透明

      スワロン ハイパーアコーディオン 静電防虫オレンジ

      スワロン ハイパーアコーディオン 静電防虫オレンジ

        スワロン ハイパーアコーディオン 耐寒

        スワロン ハイパーアコーディオン 耐寒

          スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

          スワロン ハイパーカーテン ライトブルー 30m

            スワロン ハイパーカーテン ライトグリーン

            スワロン ハイパーカーテン ライトグリーン

              スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

              スワロン フラット静電透明2t-100-24M巻

                スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

                スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目2cm

                  スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻

                  スワロン ストリップドアーシート フラット静電透明2t×200×12M巻

                    スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

                    スワロン ハイパーカーテン ブロンズ

                      スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

                      スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目1cm

                        スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

                        スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 30m乱 ます目2cm

                          スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

                          スワロン ハイパーカーテン 防虫オレンジ

                            メーカー スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン スワロン
                            通常価格 61,065円 48,852円 48,852円 58,043円 46,531円 42,190円 15,893円 81,908円 11,387円 42,190円 84,911円 82,487円 41,345円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン カーテン

                            スワロン ハイパーアコーディオン 防炎静電のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました