(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABUS カードとカギの預かり箱 面付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ABUS カードとカギの預かり箱 面付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,503円 7,197円
税込単価
9,353円 7,917円

【特長】・カードやカギの保管・受け渡しに最適な大容量キーボックスです。・壁等に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    特殊錠
  • 用途:
    小型ボックス
  • JANコード:
    4003318463310
  • 質量(g):
    647.000
  • トラスココード:
    826-5401
  • 材質1:
    本体:亜鉛ダイキャスト、鉄、TPR●ダイヤル:亜鉛合金●フタ:亜鉛ダイキャスト●ダイヤル保護カバー:PP

型番

AB-KG2-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AB-KG2-B

12個

8,503円

7,197

( 7,917円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カードやカギの保管・受け渡しに最適な大容量キーボックスです。
・壁等にビスで固定し本体自体の持ち去りを防ぎます。
・ダイヤル保護カバー付ですのでほこりやいたずらから防ぎます。
・白字ダイヤルを採用しているので視認性が高まります。
・暗証番号はお好きな番号に設定可能です。
【用途】
・建築現場や不動産管理など。
【商品仕様】
・ロック:ダイヤル4段式
・ロック:ダイヤル4段式
・JANコード:4003318463310
・トラスココード:826-5401
・質量:647g
【材質/仕上】
・本体:亜鉛ダイキャスト、鉄、TPR
・ダイヤル:亜鉛合金
・フタ:亜鉛ダイキャスト
・ダイヤル保護カバー:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ABUS カードとカギの預かり箱 面付の型番AB-KG2-Bのページです。
型番AB-KG2-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABUS カードとカギの預かり箱 面付

ABUS カードとカギの預かり箱 面付

    ステンレスステイロック C-1669

    ステンレスステイロック C-1669

      ステンレスマンホールロック C-1269-A

      ステンレスマンホールロック C-1269-A

        シャッターロック(C-1887・ステンレス製)

        シャッターロック(C-1887・ステンレス製)

          プッシュ式コントロールセンター C-871

          プッシュ式コントロールセンター C-871

            プラスチックネットワークセキュリティシリーズ CP-448

            プラスチックネットワークセキュリティシリーズ CP-448

              ワイヤー用小型ラッチ錠 C-45-3

              ワイヤー用小型ラッチ錠 C-45-3

                内部解除止め金 AC-25-ES

                内部解除止め金 AC-25-ES

                  3点締用コントロールセンター C-878

                  3点締用コントロールセンター C-878

                    ステンレスフック&キーパー FA-1815-S

                    ステンレスフック&キーパー FA-1815-S

                      ステンレス止め金3ポイントロック AC-1025-SA

                      ステンレス止め金3ポイントロック AC-1025-SA

                        止め金3ポイントロック AC-25-SA

                        止め金3ポイントロック AC-25-SA

                          温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ

                          温度センサ ねじ取付シリコン被覆タイプ

                            メーカー ABUS タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ
                            通常価格 8,503円 1,004円 2,154円 4,722円 1,465円 2,205円 3,513円 900円 2,297円 3,157円 1,911円 1,365円 4,070円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊錠 特殊錠 特殊錠 特殊錠 - - - - - - - - -
                            用途 小型ボックス マンホール マンホール 扉・引戸 - - - - - - - - -
                            JANコード 4003318463310 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 647.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 826-5401 - - - - - - - - - - - -

                            ABUS カードとカギの預かり箱 面付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました