(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AAP4X3000L
TS 樹脂製多列型ホイールコンベヤ コンプレッサ/ハツデンキ

TS 樹脂製多列型ホイールコンベヤ AAP4X3000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
111,812円
税込単価
122,993円

【特長】・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ソロバン
  • ローラ/ホイール表面材質:
    樹脂
  • ホイール径(mm):
    50
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    5
  • ピッチ(mm):
    100
  • フレーム形状:
    アルミフレーム型
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • シャフト材質:
    スチール
  • ホイール表面材質詳細:
    ポリプロピレン樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AAP4X3000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AAP4X3000L の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール径ピッチ搬送長さ Lフレーム形状フレーム材質ホイール表面材質種類
AAP3X2000Lソロバン50mm100mm2000mmアルミフレーム型アルミニウム樹脂ホイールコンベヤ本体
AAP3X3000Lソロバン50mm100mm3000mmアルミフレーム型アルミニウム樹脂ホイールコンベヤ本体
AAP4X2000Lソロバン50mm100mm2000mmアルミフレーム型アルミニウム樹脂ホイールコンベヤ本体
AAP4X3000Lソロバン50mm100mm3000mmアルミフレーム型アルミニウム樹脂ホイールコンベヤ本体

型番リスト

型番
ホイール幅(mm)
搬送長さ L(mm)
列数
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AAP4X3000L

16
3000
4
18

1個

111,812( 122,993円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製フレームに、樹脂ホイールを組み合わせたタイプです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AAP4X3000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS 樹脂製多列型ホイールコンベヤの型番AAP4X3000Lのページです。
型番AAP4X3000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS 樹脂製多列型ホイールコンベヤ

TS 樹脂製多列型ホイールコンベヤ

    TS アルミ製多列型ホイールコンベヤ

    TS アルミ製多列型ホイールコンベヤ

      TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)

      TS 樹脂製ホイールコンベヤΦ50(アルミフレーム)

        TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APL型

        TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APL型

          TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APR型

          TS 樹脂製ホイールコンベヤ KRA-APR型

            メーカー テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ テラウチ
            通常価格 63,490円 56,003円 17,114円 16,609円 16,609円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目~   11日目   11日目  
            種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
            搬送種類 ソロバン ソロバン ストレート ストレート ストレート
            ローラ/ホイール表面材質 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂
            ホイール径(mm) 50 38 50 50 50
            ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf) 5 5 5 5 5

            TS 樹脂製多列型ホイールコンベヤのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            AAP3X2000L
            AAP3X3000L
            AAP4X2000L
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ホイール幅
            (mm)
            搬送長さ L
            (mm)
            列数 質量
            (kg)

            63,490円

            ( 69,839円 )
            1個 -

            8日目

            16200039.8

            92,657円

            ( 101,923円 )
            1個 -

            8日目

            253000314.5

            79,237円

            ( 87,161円 )
            1個 -

            8日目

            162000412

            ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました