(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AA4X2000L
TS アルミ製多列型ホイールコンベヤ コンプレッサ/ハツデンキ

TS アルミ製多列型ホイールコンベヤ AA4X2000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71,348円
税込単価
78,483円

【特長】・軽量タイプです。【材質】ホイールとフレームがアルミ製です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ソロバン
  • ローラ/ホイール表面材質:
    アルミ
  • ホイール幅(mm):
    12
  • ホイール径(mm):
    38
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    5
  • ピッチ(mm):
    100
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • フレーム形状:
    アルミフレーム型
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • シャフト材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AA4X2000L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AA4X2000L の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番搬送種類ホイール径ピッチ搬送長さ L用途フレーム形状フレーム材質ホイール表面材質種類列数
AA3X2000Lソロバン38mm100mm2000mm軽搬送小物用アルミフレーム型アルミニウムアルミホイールコンベヤ本体3
AA4X2000Lソロバン38mm100mm2000mm軽搬送小物用アルミフレーム型アルミニウムアルミホイールコンベヤ本体4
AA3X3000Lソロバン38mm100mm3000mm軽搬送小物用アルミフレーム型アルミニウムアルミホイールコンベヤ本体3
AA4X3000Lソロバン38mm100mm3000mm軽搬送小物用アルミフレーム型アルミニウムアルミホイールコンベヤ本体4

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
列数
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA4X2000L

2000
4
12

1個

71,348( 78,483円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・軽量タイプです。【材質】ホイールとフレームがアルミ製です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AA4X2000Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS アルミ製多列型ホイールコンベヤの型番AA4X2000Lのページです。
型番AA4X2000Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS アルミ製多列型ホイールコンベヤ

TS アルミ製多列型ホイールコンベヤ

    TS 樹脂製多列型ホイールコンベヤ

    TS 樹脂製多列型ホイールコンベヤ

      TS スチール多列型ホイールコンベヤΦ38

      TS スチール多列型ホイールコンベヤΦ38

        メーカー テラウチ テラウチ テラウチ
        通常価格 56,003円 63,490円 19,828円
        通常出荷日 8日目   8日目   8日目~  
        種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
        搬送種類 ソロバン ソロバン ソロバン
        ローラ/ホイール表面材質 アルミ 樹脂 スチール
        ホイール幅(mm) 12 - 12
        ホイール径(mm) 38 50 38

        TS アルミ製多列型ホイールコンベヤのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        AA3X2000L
        AA3X3000L
        AA4X3000L
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        搬送長さ L
        (mm)
        列数 質量
        (kg)

        56,003円

        ( 61,603円 )
        1個 -

        8日目

        2000310

        83,015円

        ( 91,317円 )
        1個 -

        8日目

        3000314.5

        102,170円

        ( 112,387円 )
        1個 -

        8日目

        3000418

        ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました