(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A5X1500L
TS スチール多列型ホイールコンベヤΦ38 コンプレッサ/ハツデンキ

TS スチール多列型ホイールコンベヤΦ38 A5X1500L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,332円
税込単価
45,465円

テラウチ ホイールコンベヤ/コロコンローラ TS スチール多列型ホイールコン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コロコンローラ
  • 搬送種類:
    ソロバン
  • ローラ/ホイール表面材質:
    スチール
  • ホイール幅(mm):
    12
  • ホイール径(mm):
    38
  • ホイール耐荷重(1個あたり)(kgf):
    10
  • ピッチ(mm):
    100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A5X1500L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A5X1500L の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

A6X1000L【特長】
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです。
【商品仕様】
・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-6列XP100X1000L
・質量:14kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール
・シャフト:スチール
A4X1000L【特長】
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです。
【商品仕様】
・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-4列XP100X1000L
・質量:10kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール
・シャフト:スチール
A5X2000L【特長】
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです。
【商品仕様】
・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-5列XP100X2000L
・質量:22kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール
・シャフト:スチール
A6X2000L【特長】
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです。
【商品仕様】
・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-6列XP100X2000L
・質量:27kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール
・シャフト:スチール
A4X1500L【特長】
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです。
【商品仕様】
・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-4列XP100X1500L
・質量:15kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール
・シャフト:スチール
A5X1500L【特長】
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです。
【商品仕様】
・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-5列XP100X1500L
・質量:17kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール
・シャフト:スチール
A3X1500L【特長】
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです。
【商品仕様】
・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-3列XP100X1500L
・質量:12kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール
・シャフト:スチール
A5X1000L【特長】
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです。
【商品仕様】
・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-5列XP100X1000L
・質量:12kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール
・シャフト:スチール
A3X1000L【特長】
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです。
【商品仕様】
・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-3列XP100X1000L
・質量:8kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール
・シャフト:スチール
A3X2000L【特長】
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです。
【商品仕様】
・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-3列XP100X2000L
・質量:16kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール
・シャフト:スチール
A6X1500L【特長】
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです。
【商品仕様】
・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-6列XP100X1500L
・質量:21kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール
・シャフト:スチール
A4X2000L【特長】
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです。
【商品仕様】
・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-4列XP100X2000L
・質量:19kg
【材質/仕上】
・フレーム:スチール
・ホイール:スチール
・シャフト:スチール

型番リスト

型番
搬送長さ L(mm)
列数
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A5X1500L

1500
5
・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-5列XP100X1500L・質量:17kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ホイール:スチール・シャフト:スチール

1個

41,332( 45,465円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テラウチ ホイールコンベヤ/コロコンローラ TS スチール多列型ホイールコンベヤΦ38。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

A5X1500Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TS スチール多列型ホイールコンベヤΦ38の型番A5X1500Lのページです。
型番A5X1500Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS スチール多列型ホイールコンベヤΦ38

TS スチール多列型ホイールコンベヤΦ38

    TS アルミ製多列型ホイールコンベヤ

    TS アルミ製多列型ホイールコンベヤ

      TS スチールホイールコンベヤ(千鳥型)

      TS スチールホイールコンベヤ(千鳥型)

        メーカー テラウチ テラウチ テラウチ
        通常価格 19,828円 56,003円 17,499円
        通常出荷日 8日目~   8日目   11日目  
        種類 コロコンローラ コロコンローラ コロコンローラ
        搬送種類 ソロバン ソロバン 千鳥
        ローラ/ホイール表面材質 スチール アルミ スチール
        ホイール幅(mm) 12 12 12
        ホイール径(mm) 38 38 38

        TS スチール多列型ホイールコンベヤΦ38のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        A4X1000L
        A4X1500L
        A4X2000L
        A5X2000L
        A6X1000L
        A6X1500L
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        搬送長さ L
        (mm)
        列数 仕様1

        24,988円

        ( 27,487円 )
        1個 -

        11日目

        10004・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-4列XP100X1000L・質量:10kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ホイール:スチール・シャフト:スチール

        34,900円

        ( 38,390円 )
        1個 -

        8日目

        15004・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-4列XP100X1500L・質量:15kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ホイール:スチール・シャフト:スチール

        45,492円

        ( 50,041円 )
        1個 -

        8日目

        20004・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-4列XP100X2000L・質量:19kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ホイール:スチール・シャフト:スチール

        54,055円

        ( 59,461円 )
        1個 -

        8日目

        20005・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-5列XP100X2000L・質量:22kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ホイール:スチール・シャフト:スチール

        34,517円

        ( 37,969円 )
        1個 -

        8日目

        10006・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-6列XP100X1000L・質量:14kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ホイール:スチール・シャフト:スチール

        48,398円

        ( 53,238円 )
        1個 -

        8日目

        15006・多列型ホイールコンベヤの標準モデルです・スチール多列型ホイールコンベヤφ38-6列XP100X1500L・質量:21kg【材質/仕上】・フレーム:スチール・ホイール:スチール・シャフト:スチール

        ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました