(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス クイックキャッチ(JANコードシール付き)

ステンレス クイックキャッチ(JANコードシール付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
920円 ~ 2,590円
税込価格
1,012円 ~ 2,849円

【特長】・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。・ばねの力を利用したスラ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番使用荷重(kN)B1(mm)B2(mm)D(mm)L(mm)S(mm)
A-20590.0597.53365
A-20630.39262489313

型番リスト

型番
トラスココード
使用荷重(kN)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
L(mm)
S(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
776-5134
0.05
9
7.5
3
36
5
4982970320592
7.000

1個

920( 1,012円 )

7日目

776-5142
0.39
26
24
8
93
13
4982970320639
100.000

1個

2,590( 2,849円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
・ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く作業性が向上します。
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
・特に振動の多い箇所での使用に適しています。

あと9項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス クイックキャッチ(JANコードシール付き)

ステンレス クイックキャッチ(JANコードシール付き)

    水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)

    水本 ステンレス ナス型カラビナ 線径6mm長さ64mm (1個=1袋)

      ステンレス プチカラビナ(環付き)B-2106

      ステンレス プチカラビナ(環付き)B-2106

        ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10

        ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10

          ステンレス プチカラビナ(環付)

          ステンレス プチカラビナ(環付)

            リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

            リングキャッチ“カラビナ”(ステンレス製)

              カラビナレスキュー(環付き)

              カラビナレスキュー(環付き)

                ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

                ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

                  ステンレス カラビナジュニア

                  ステンレス カラビナジュニア

                    プチカラビナ スタンダード型

                    プチカラビナ スタンダード型

                      Dフック

                      Dフック

                        ステンレス ねじ止めリングキャッチ 水本機械製作所製

                        ステンレス ねじ止めリングキャッチ 水本機械製作所製

                          カラビナスーパー(環付き)

                          カラビナスーパー(環付き)

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 丸喜金属本社 水本機械製作所 SUNCO フジワラ
                            通常価格 920円 1,235円 1,030円 590円 967円 4,691円 3,232円 567円 2,988円 446円 860円 2,460円 2,829円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ ステンレス(SUS304) - - - -

                            ステンレス クイックキャッチ(JANコードシール付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト