(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岡田 サイドポール【SGタイプ】 3.0m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岡田 サイドポール【SGタイプ】 3.0m

通常単価(税別)
24,448円
税込単価
26,893円

【用途】・シートの先頭に取付け、シートの開閉操作を容易に・MGベルトや取手、落...

詳細情報を確認する

型番

97S30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

97S30

1個

24,448( 26,893円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・シートの先頭に取付け、シートの開閉操作を容易に
・MGベルトや取手、落し、ロックが取付可能
・工場・倉庫・作業場等の高さのある場所や外部に面した場所の間仕切カーテンの吊下げ(保温、保冷、防風、防虫、防塵、防音、養生)
【商品仕様】
・サイドポール【SGタイプ】 3.0m
・JANコード:4909055416025
・トラスココード:127-5284
・質量:6762g
【材質/仕上】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岡田 サイドポール【SGタイプ】 3.0mの型番97S30のページです。
型番97S30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岡田 サイドポール【SGタイプ】 3.0m

岡田 サイドポール【SGタイプ】 3.0m

    岡田 サイドポール【SGタイプ】 2.5m

    岡田 サイドポール【SGタイプ】 2.5m

      岡田 中間ポール【SGタイプ】 3.0m

      岡田 中間ポール【SGタイプ】 3.0m

        岡田 中間ポール【SGタイプ】 2.5m

        岡田 中間ポール【SGタイプ】 2.5m

          岡田 中間ポール【SGタイプ】 2.0m

          岡田 中間ポール【SGタイプ】 2.0m

            岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】2500mm

            岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】2500mm

              岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】4000mm

              岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】4000mm

                岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】5000mm

                岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】5000mm

                  岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】2000mm

                  岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】2000mm

                    岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】3500mm

                    岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】3500mm

                      岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】3000mm

                      岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】3000mm

                        岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】2500mm

                        岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】2500mm

                          岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm

                          岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm

                            メーカー 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物
                            通常価格 24,448円 20,372円 21,514円 17,487円 14,115円 4,540円 7,654円 11,606円 4,457円 6,309円 5,449円 7,130円 10,732円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   7日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                            岡田 サイドポール【SGタイプ】 3.0mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました