(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岡田 間仕切サイドポール【スリムタイプ】3000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岡田 間仕切サイドポール【スリムタイプ】3000mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,713円
税込単価
7,384円

【特長】・シートの取付けは差込むだけで簡単に行え、キリコが出ません。・シートの...

詳細情報を確認する

型番

94S30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

94S30

1個

6,713( 7,384円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートの取付けは差込むだけで簡単に行え、キリコが出ません。
・シートの取替えが簡単です。
・25mm角のポールで、高さがない場所に使用下さい。
【用途】
・シートの先頭に取付け、シートの開閉操作を容易にする。
・MGベルトや取手、落しを取り付ける。
【商品仕様】
・品名:サイドポール【スリムタイプ】3000mm
・寸法(mm):3000.0×25.0×25.0
・JANコード:4909055413024
・トラスココード:128-1613
・質量:1266g
【材質/仕上】
・アルミニウム合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岡田 間仕切サイドポール【スリムタイプ】3000mmの型番94S30のページです。
型番94S30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岡田 間仕切サイドポール【スリムタイプ】3000mm

岡田 間仕切サイドポール【スリムタイプ】3000mm

    岡田 間仕切サイドポール【スリムタイプ】2000mm

    岡田 間仕切サイドポール【スリムタイプ】2000mm

      岡田 間仕切サイドポール【スリムタイプ】2500mm

      岡田 間仕切サイドポール【スリムタイプ】2500mm

        岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3500mm

        岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3500mm

          岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3000mm

          岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3000mm

            岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】4000mm

            岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】4000mm

              岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】5000mm

              岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】5000mm

                岡田 間仕切サイドポール【押えバータイプ】3000mm

                岡田 間仕切サイドポール【押えバータイプ】3000mm

                  岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】2000mm

                  岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】2000mm

                    岡田 間仕切サイドポール【押えバータイプ】2000mm

                    岡田 間仕切サイドポール【押えバータイプ】2000mm

                      岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】2500mm

                      岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】2500mm

                        岡田 間仕切サイドポール【押えバータイプ】4000mm

                        岡田 間仕切サイドポール【押えバータイプ】4000mm

                          岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】2500mm

                          岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】2500mm

                            メーカー 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物
                            通常価格 6,713円 4,563円 5,603円 11,695円 10,023円 13,365円 20,046円 8,633円 7,572円 5,923円 4,540円 12,060円 6,375円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                            岡田 間仕切サイドポール【スリムタイプ】3000mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました