(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mm

通常単価(税別)
17,112円
税込単価
18,823円

【特長】・施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群!・シ...

詳細情報を確認する

型番

91P50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

91P50

1個

17,112( 18,823円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群!
・シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ
・中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます
・ピアスビス付、ビス穴が開いています
【用途】
・シートの間に取付け、煽り止め
【商品仕様】
・品名:中間ポール【挟込みタイプ】5000mm
・寸法(mm):5000.0×30.0×30.0
・寸法(mm):5000.0×30.0×30.0
・梱包数(本):10
・JANコード:4909055410153
・トラスココード:868-6794
・質量:2630g
【材質/仕上】
・アルミニウム合金
【セット内容/付属品】
・ピアスビス付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mmの型番91P50のページです。
型番91P50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mm

間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mm

    岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm

    岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm

      岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】2500mm

      岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】2500mm

        岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】3000mm

        岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】3000mm

          岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】5000mm

          岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】5000mm

            岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】5000mm

            岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】5000mm

              岡田 間仕切押えバー5000mm

              岡田 間仕切押えバー5000mm

                岡田 間仕切押えバー4000mm

                岡田 間仕切押えバー4000mm

                  岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3000mm

                  岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3000mm

                    岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】3000mm

                    岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】3000mm

                      岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】2500mm

                      岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】2500mm

                        岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3500mm

                        岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3500mm

                          岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】2000mm

                          岡田 間仕切中間ポール【押えバータイプ】2000mm

                            メーカー 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物
                            通常価格 17,112円 10,732円 7,130円 8,557円 11,606円 20,046円 4,889円 3,260円 10,023円 5,449円 4,540円 11,695円 4,457円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                            間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました