(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm

通常単価(税別)
10,732円
税込単価
11,805円

【特長】・ピアスビス付、ビス穴が開いています。・シートの取付けはポールの間に挟...

詳細情報を確認する

型番

91P40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

91P40

1個

10,732( 11,805円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピアスビス付、ビス穴が開いています。
・シートの取付けはポールの間に挟むだけで簡単に行えます。
【用途】
・シートの間に取付け、煽り止め。
【商品仕様】
・品名:中間ポール【挟込みタイプ】4000mm
・寸法(mm):4000.0×30.0×30.0
・寸法(mm):4000.0×30.0×30.0
・梱包数(本):10
・JANコード:4909055410146
・トラスココード:868-6793
・質量:2104g
【材質/仕上】
・アルミニウム合金
【セット内容/付属品】
・ピアスビス付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mmの型番91P40のページです。
型番91P40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm

岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm

    間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mm

    間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mm

      岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】2500mm

      岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】2500mm

        岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】3000mm

        岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】3000mm

          岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】2000mm

          岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】2000mm

            岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】4000mm

            岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】4000mm

              岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】5000mm

              岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】5000mm

                岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】2500mm

                岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】2500mm

                  岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3500mm

                  岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3500mm

                    岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】4000mm

                    岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】4000mm

                      岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】5000mm

                      岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】5000mm

                        岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】2000mm

                        岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】2000mm

                          岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3000mm

                          岡田 間仕切サイドポール【挟込みタイプ】3000mm

                            メーカー 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物
                            通常価格 10,732円 17,112円 7,130円 8,557円 4,889円 9,778円 14,668円 6,003円 11,695円 13,365円 20,046円 7,572円 10,023円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                            岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました