(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岡田 ネットBOXバー2500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岡田 ネットBOXバー2500mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,839円
税込単価
3,123円

【特長】・ピアスビス付、ビス穴が開いています。【用途】・ポールにネットを取り付...

詳細情報を確認する

型番

90X25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90X25

1個

2,839( 3,123円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピアスビス付、ビス穴が開いています。
【用途】
・ポールにネットを取り付ける。
【商品仕様】
・品名:ネットBOXバー2500mm
・寸法(mm):2500.0×20.5×13.0
・JANコード:4909055415110
・トラスココード:127-8476
・質量:570g
【材質/仕上】
・アルミニウム合金
【セット内容/付属品】
・ピアスビス付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岡田 ネットBOXバー2500mmの型番90X25のページです。
型番90X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岡田 ネットBOXバー2500mm

岡田 ネットBOXバー2500mm

    岡田 ネットBOXバー5000mm

    岡田 ネットBOXバー5000mm

      岡田 ネットBOXバー3000mm

      岡田 ネットBOXバー3000mm

        岡田 ネットBOXバー3500mm

        岡田 ネットBOXバー3500mm

          岡田 間仕切押えバー5000mm

          岡田 間仕切押えバー5000mm

            岡田 間仕切押えバー4000mm

            岡田 間仕切押えバー4000mm

              岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm

              岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm

                岡田 間仕切押えバー3500mm

                岡田 間仕切押えバー3500mm

                  岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】2500mm

                  岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】2500mm

                    間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mm

                    間仕切中間ポール【挟込みタイプ】5000mm

                      岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】3000mm

                      岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】3000mm

                        メーカー 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物
                        通常価格 2,839円 7,194円 3,406円 4,279円 4,889円 3,260円 10,732円 3,499円 7,130円 17,112円 8,557円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目  
                        種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                        岡田 ネットBOXバー2500mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました