(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岡田 間仕切MGベルト3000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岡田 間仕切MGベルト3000mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,423円
税込単価
3,765円

【特長】・強力な吸着力です。・サイドポールの上から下まで隙間無く強力に吸着しま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 間仕切サイドポール【HGタイプ】、【押えバータイプ】、【チューブタイプ】、【挟込みタイプ】に使用いただけます。 

型番

90M30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

90M30

1個

3,423( 3,765円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な吸着力です。
・サイドポールの上から下まで隙間無く強力に吸着します。
・シートをひっぱっても開きません。開ける際はL型の取手を使用することで簡単に開きます。
・サイドポールの上から差込むだけで簡単に取付可能です。
・カッターで簡単にカット出来ます。
・左右でS・N極が分かれていて必ず中央で吸着し、ずれることはありません。
【用途】
・サイドポールに取付け、ポールとポール、ポールと壁を隙間なくくっつけ密封性を高める。
【商品仕様】
・品名:MGベルト3000mm
・寸法(mm):3000.0×5.0×27.0
・JANコード:4909055409423
・トラスココード:128-0004
・質量:1065g
【材質/仕上】
・マグネット
【セット内容/付属品】
・ピアスビス付

(i)ご注意

  • 間仕切サイドポール【HGタイプ】、【押えバータイプ】、【チューブタイプ】、【挟込みタイプ】に使用いただけます。 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岡田 間仕切MGベルト3000mmの型番90M30のページです。
型番90M30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岡田 間仕切MGベルト3000mm

岡田 間仕切MGベルト3000mm

    岡田 間仕切MGベルト2500mm

    岡田 間仕切MGベルト2500mm

      岡田 間仕切MGベルト5000mm

      岡田 間仕切MGベルト5000mm

        岡田 間仕切MGベルト小【スリムタイプ】3000mm

        岡田 間仕切MGベルト小【スリムタイプ】3000mm

          岡田 間仕切MGベルト片開用枠小2500mm

          岡田 間仕切MGベルト片開用枠小2500mm

            岡田 間仕切MGベルト片開用枠3000mm

            岡田 間仕切MGベルト片開用枠3000mm

              岡田 間仕切MGベルト片開用枠小3000mm

              岡田 間仕切MGベルト片開用枠小3000mm

                岡田 間仕切MGベルト片開用枠小2000mm

                岡田 間仕切MGベルト片開用枠小2000mm

                  岡田 間仕切MGベルト片開用枠5000mm

                  岡田 間仕切MGベルト片開用枠5000mm

                    岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】4000mm

                    岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】4000mm

                      岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】2500mm

                      岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】2500mm

                        岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】2000mm

                        岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】2000mm

                          メーカー 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物
                          通常価格 3,423円 3,250円 5,603円 3,178円 4,481円 5,950円 5,378円 3,586円 11,735円 9,778円 6,003円 4,889円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                          岡田 間仕切MGベルト3000mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました