(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9003PL10A500
ナイロンPTFEブライアブルチューブ リュウタイブヒン

ナイロンPTFEブライアブルチューブ 9003PL10A500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,614円
税込単価
17,175円

【特長】・極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    溶剤
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    ふっ素樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    0::200
  • 適用流体詳細:
    ほとんどの酸、アルカリ、溶剤

型番

9003PL10A500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

9003PL10A500 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用流体/用途金具取付ホース材質外径 D
9003PL10A500溶剤なしふっ素樹脂φ11
9003PL12A500溶剤なしふっ素樹脂φ13
9003PL10A1000溶剤なしふっ素樹脂φ11
9003PL8A1000溶剤なしふっ素樹脂φ9
9003PL8A500溶剤なしふっ素樹脂φ9

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
外径 D(φ)
内径(mm)
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9003PL10A500

~0.4
11
10
0.5
4975989500574
730-9449
28

1個

15,614( 17,175円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています
・流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです
・ふっ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです
【用途】
・狭いスペースでの取り回しが容易にできます

9003PL10A500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロンPTFEブライアブルチューブの型番9003PL10A500のページです。
型番9003PL10A500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンPTFEブライアブルチューブ

ナイロンPTFEブライアブルチューブ

    ニチアス ナイロンPTFEブライアブルチューブ

    ニチアス ナイロンPTFEブライアブルチューブ

      ニチアス ナフロンPTFEベンダブルチューブ

      ニチアス ナフロンPTFEベンダブルチューブ

        透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

        透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m

          ツインネットホース

          ツインネットホース

            食品用ホース スタンダードタイプ

            食品用ホース スタンダードタイプ

              メーカー ニチアス ニチアス ニチアス トラスコ中山 三洋化成 ミスミ
              通常価格 15,354円 15,058円 17,961円 1,248円 8,866円 -
              通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
              使用流体/用途 溶剤 - - 水 / 空気 / 食品
              金具取付 なし - - なし なし -
              ホース材質 ふっ素樹脂 - - 塩化ビニール樹脂(PVC) PVC+ポリエステル糸 軟質塩化ビニール
              使用温度範囲(℃) 0::200 - - - - -5::70
              適用流体詳細 ほとんどの酸、アルカリ、溶剤 - - - - -

              ナイロンPTFEブライアブルチューブのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              9003PL10A1000
              9003PL12A500
              9003PL8A1000
              9003PL8A500
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              使用圧力範囲
              (MPa)
              外径 D
              (φ)
              内径
              (mm)
              全長
              (m)
              JANコード トラスココード 質量
              (g)

              21,232円

              ( 23,355円 )
              1個 -

              7日目

              ~0.4111014975989500598730-943156

              16,094円

              ( 17,703円 )
              1個 -

              7日目

              ~0.313120.54975989500611730-946533

              20,658円

              ( 22,724円 )
              1個 -

              7日目

              ~0.59814975989500550730-949044

              15,354円

              ( 16,889円 )
              1個 -

              7日目

              ~0.5980.54975989500536730-950322

              樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました