(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:9003BT912
ナフロンPTFEベンダブルチューブ リュウタイブヒン

ナフロンPTFEベンダブルチューブ 9003BT912

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
94,273円
税込単価
103,700円

【特長】・柔軟性・透明性に優れています・曲げやすく座屈することがないため、狭い...

詳細情報を確認する

型番

9003BT912 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

9003BT912 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類芯数材質材質 ふっ素樹脂外径内径
9003BT36ストレート1本ふっ素樹脂PTFE透明(有色含む)φ6φ3
9003BT710ストレート1本ふっ素樹脂PTFE透明(有色含む)φ10φ7
9003BT58ストレート1本ふっ素樹脂PTFE透明(有色含む)φ8φ5
9003BT912ストレート1本ふっ素樹脂PTFE透明(有色含む)φ12φ9

型番リスト

型番
外径(φ)
内径(φ)
JANコード
トラスココード
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9003BT912

12
9
4975989500802
730-9422
使用圧力(MPa):1.3、質量:1100g、適用流体:ほとんどの酸、アルカリ、溶剤

1個

94,273( 103,700円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性・透明性に優れています
・曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています
【用途】
・通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です

Loading...

9003BT912で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナフロンPTFEベンダブルチューブの型番9003BT912のページです。
型番9003BT912に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナフロンPTFEベンダブルチューブ

ナフロンPTFEベンダブルチューブ

    軟質ふっ素樹脂チューブ

    軟質ふっ素樹脂チューブ

      フレキシブルふっ素樹脂チューブ

      フレキシブルふっ素樹脂チューブ

        ふっ素樹脂チューブ

        ふっ素樹脂チューブ

          3.0/4.0mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

          3.0/4.0mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

            8.0/ 10mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PFA)

            8.0/ 10mmx 5m ふっ素樹脂チューブ(PFA)

              6.0/8.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)

              6.0/8.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)

                6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

                6.0/8.0mmx 2m ふっ素樹脂チューブ(PTFE)

                  耐寒透明チューブ

                  耐寒透明チューブ

                    メーカー ニチアス ミスミ ミスミ ミスミ エスコ エスコ エスコ エスコ 中部ビニール工業
                    通常価格 40,300円 - 7,110円 - 2,648円 15,883円 8,952円 3,745円 3,342円
                    通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート
                    芯数(本) 1 - - - - - - - -
                    材質 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 - - ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 -
                    材質 ふっ素樹脂 PTFE ふっ素樹脂(ETFE) ふっ素樹脂(PFA) ふっ素樹脂(PFA) - - - - -
                    透明(有色含む) W(ホワイト) W(ホワイト) クリーム(透明) - - その他 - 透明(有色含む)

                    ナフロンPTFEベンダブルチューブのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    9003BT36
                    9003BT58
                    9003BT710
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    外径
                    (φ)
                    内径
                    (φ)
                    JANコード トラスココード 仕様1

                    40,300円

                    ( 44,330円 )
                    1個 -

                    7日目

                    634975989500772730-9392使用圧力(MPa):3.6、質量:470g、適用流体:ほとんどの酸、アルカリ、溶剤

                    58,426円

                    ( 64,269円 )
                    1個 -

                    7日目

                    854975989500789730-9406使用圧力(MPa):2.2、質量:680g、適用流体:ほとんどの酸、アルカリ、溶剤

                    76,187円

                    ( 83,806円 )
                    1個 -

                    7日目

                    1074975989500796730-9414使用圧力(MPa):1.6、質量:840g、適用流体:ほとんどの酸、アルカリ、溶剤

                    エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました