(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岡田 アルミフラットバー 4m 3×50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岡田 アルミフラットバー 4m 3×50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,155円
税込単価
10,071円

【用途】・シートを天井や壁に取付ける際に使用。【商品仕様】・アルミフラットバー...

詳細情報を確認する

型番

89L58 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89L58

1個

9,155( 10,071円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・シートを天井や壁に取付ける際に使用。
【商品仕様】
・アルミフラットバー 4m 3×50
・JANコード:4909055482587
・トラスココード:127-9959
・質量:1.628kg
【材質/仕上】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岡田 アルミフラットバー 4m 3×50の型番89L58のページです。
型番89L58に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岡田 アルミフラットバー 4m 3×50

岡田 アルミフラットバー 4m 3×50

    岡田 アルミフラットバー 4m 3×15

    岡田 アルミフラットバー 4m 3×15

      岡田 アルミフラットバー 4m 3×40

      岡田 アルミフラットバー 4m 3×40

        岡田 アルミフラットバー 4m 4×25

        岡田 アルミフラットバー 4m 4×25

          スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目1cm

          スワロン ハイパーカーテン 糸入透明 50m乱 ます目1cm

            岡田 アルミフラットバー 4000mm 2×20

            岡田 アルミフラットバー 4000mm 2×20

              岡田 Cテンバー 4m

              岡田 Cテンバー 4m

                岡田 ステンフラットバー 4m 2×25

                岡田 ステンフラットバー 4m 2×25

                  岡田 ステンフラットバー 4m 3×25

                  岡田 ステンフラットバー 4m 3×25

                    岡田 ステンフラットバー 4m 2×20

                    岡田 ステンフラットバー 4m 2×20

                      岡田 ステンフラットバー 4m 2×15

                      岡田 ステンフラットバー 4m 2×15

                        メーカー 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 スワロン 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物
                        通常価格 9,155円 3,533円 7,569円 6,288円 102,702円 3,024円 5,385円 12,445円 14,462円 10,065円 9,100円
                        通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   8日目  
                        種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 カーテン 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品

                        岡田 アルミフラットバー 4m 3×50のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました