(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

岡田 ステンフラットバー 4m 3×50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

岡田 ステンフラットバー 4m 3×50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,089円
税込単価
22,098円

【用途】・シートを天井や壁に取付ける際に使用。【商品仕様】・ステンフラットバー...

詳細情報を確認する

型番

89L28 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89L28

1個

20,089( 22,098円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・シートを天井や壁に取付ける際に使用。
【商品仕様】
・ステンフラットバー 4m 3×50
・JANコード:4909055480781
・トラスココード:128-1583
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

岡田 ステンフラットバー 4m 3×50の型番89L28のページです。
型番89L28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

岡田 ステンフラットバー 4m 3×50

岡田 ステンフラットバー 4m 3×50

    岡田 ステンフラットバー 4m 2×50

    岡田 ステンフラットバー 4m 2×50

      岡田 ステンフラットバー 4m 3×30

      岡田 ステンフラットバー 4m 3×30

        岡田 ステンフラットバー 4m 3×25

        岡田 ステンフラットバー 4m 3×25

          岡田 ステンフラットバー 4m 3×40

          岡田 ステンフラットバー 4m 3×40

            岡田 ステンフラットバー 4m 3×20

            岡田 ステンフラットバー 4m 3×20

              岡田 ステンフラットバー 4m 2×15

              岡田 ステンフラットバー 4m 2×15

                岡田 ステンフラットバー 4m 2×20

                岡田 ステンフラットバー 4m 2×20

                  岡田 ステンフラットバー 4m 2×25

                  岡田 ステンフラットバー 4m 2×25

                    岡田 アルミフラットバー 4000mm 2×20

                    岡田 アルミフラットバー 4000mm 2×20

                      岡田 Cテンバー 4m

                      岡田 Cテンバー 4m

                        不燃カーテン

                        不燃カーテン

                          岡田 アルミフラットバー 4m 3×15

                          岡田 アルミフラットバー 4m 3×15

                            メーカー 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 スワロン 岡田装飾金物
                            通常価格 20,089円 17,295円 14,130円 14,462円 18,200円 11,853円 9,100円 10,065円 12,445円 3,024円 5,385円 190,462円 3,533円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   7日目   8日目   7日目   7日目   7日目   4日目   1日目   8日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 カーテン 関連部品

                            岡田 ステンフラットバー 4m 3×50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました