(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 900mm

ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,286円
税込単価
1,415円

【商品仕様】・寸法(mm):900(リング外径44.5Ф/内径34.5Ф)・摘...

詳細情報を確認する

型番

860-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法(mm)摘要トラスココード材質
860-50900(リング外径44.5Ф/内径34.5Ф)丸カン付744-5351鉄(ユニクロメッキ)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

860-50

1個

1,286( 1,415円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法(mm):900(リング外径44.5Ф/内径34.5Ф)
・摘要:丸カン付
・寸法(mm):900(リング外径44.5Ф/内径34.5Ф)
・摘要:丸カン付
・トラスココード:744-5351
・質量:0g
【材質/仕上】
・鉄(ユニクロメッキ)

860-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 900mmの型番860-50のページです。
型番860-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 900mm

ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 900mm

    ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 600mm

    ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 600mm

      ユニット 丸カン付チエーン ステンレス 900mm

      ユニット 丸カン付チエーン ステンレス 900mm

        ユニット マンテルチエーン(1m) 鉄(クロームメッキ)

        ユニット マンテルチエーン(1m) 鉄(クロームメッキ)

          ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレス

          ユニット リンクチエーン 線径3φ(1m) ステンレス

            ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレス

            ユニット マンテルチエーン(1m) ステンレス

              ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ)

              ユニット リンクチエーン 線径4.8φ(1m) 鉄(ユニクロメッキ)

                ジョイントリンク

                ジョイントリンク

                  チェーン継手リンク

                  チェーン継手リンク

                    サイドボーチェーン

                    サイドボーチェーン

                      サイドボウ(SB)チェーン

                      サイドボウ(SB)チェーン

                        ステンレスホローピンチェーン

                        ステンレスホローピンチェーン

                          フィットリンク(標準ローラチェーン) 1列

                          フィットリンク(標準ローラチェーン) 1列

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ミスミ オリエンタルチエン 片山チエン 加賀工業 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 1,286円 900円 2,444円 648円 1,671円 1,186円 1,889円 200円 1,728円 186円 8,749円 475円 103円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   13日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            ユニット 丸カン付チエーン 鉄(ユニクロメッキ) 900mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました