(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8132100030
グランドパッキン 低・中周速回転用 ハイカンブヒン

グランドパッキン 低・中周速回転用 8132100030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,318円
税込単価
17,950円

PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキン。【特長】・アラ...

詳細情報を確認する

型番

8132100030 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

8132100030 の仕様・寸法情報

商品情報

グランドパッキン 特殊繊維系

バルカー製品番号 8132

  • アラミッド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキン。
  • コストパフォーマンスに優れた白色のポンプ用パッキン。柔軟性にすぐれ、軸へのなじみ性が良好。
  • 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用可能。
  • No.7132のノンアス代替品として最適。
  • 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用可能。
  • 汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用可能。

製品仕様

回転ポンプ推奨用途
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用速度(m/s)10
許容PV値(MPa・m/s)6.4
pH2~13
軸への攻撃性
往復連動機器使用可能範囲
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)4.9
最高使用速度(m/s)1
pH2~13
軸への攻撃性
プランジャーポンプ 
スートブロアー 
回転機器使用可能範囲
最高使用温度(℃)260
最高使用圧力(MPa)4.9
最高使用速度(m/s)1
pH2~13
軸への攻撃性
撹拌機 
スクリューフィーダー 
ドライヤー 
ギアポンプ 

適合流体

水系流体

清水、海水
加熱水 
過熱蒸気、飽和蒸気 
上水、清涼飲料水 
汚水
泥水 
スラリー液 
加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気 

腐食性流体

弱酸、弱アルカリ
酸化性酸以外の強酸 
酸化性酸・酸化剤 
強アルカリ 
パルプ液

油系流体

動・植物油、鉱物油
熱媒油(HTSを除く) 
熱媒油 
原油 
重油 

粉体等

粉体 
スラリー液 
ポリマー 

ガス系流体

不燃性ガス、可燃性ガス 
支燃性ガス 
液化ガス 

溶剤

アルコール系溶剤
芳香族系溶剤
ケトン・エステル類

ガス体

空気、ガス 
溶剤ペーパー類 

その他

冷媒(フロン類)
低温液化流体 

注意・禁止事項

  • この選定表は日本バルカーが各条件において推奨する品番であり、無印のものが必ずしも使用出来ない訳ではありません。
  • 御使用の条件によってはパッキンの磨耗粉や潤滑油が流体に混入することがありますので、予めご了承ください。

型番リスト

型番
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8132100030

10

1個

16,318( 17,950円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキン。
【特長】
・アラミッド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組
・コストパフォーマンスに優れた白色のポンプ用タイプ
・柔軟性にすぐれ、軸へのなじみ性が良好
・色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用可能
・No.7132のノンアス代替品として最適
【用途】
・水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして最適
・使用条件により汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとしても使用可能

Loading...

8132100030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グランドパッキン 低・中周速回転用の型番8132100030のページです。
型番8132100030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランドパッキン 低・中周速回転用

グランドパッキン 低・中周速回転用

    ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維・無機繊維)

    ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維・無機繊維)

      グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

      グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

        メーカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー
        通常価格 5,960円 4,292円 24,063円
        通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目  
        種類 ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン
        材質 アラミッド繊維、無機繊維、PTFEディスパージョン アラミド繊維・無機繊維 PTFE
        用途 低、中周速回転用 - ケミカル流体万能、高周速回転軸用

        グランドパッキン 低・中周速回転用のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        8132030030
        8132050030
        8132060030
        8132080030
        8132095030
        8132125030
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        厚さ
        (mm)

        5,960円

        ( 6,556円 )
        1個 -

        5日目

        3

        8,465円

        ( 9,312円 )
        1個 -

        5日目

        5

        10,796円

        ( 11,876円 )
        1個 -

        5日目

        6

        13,960円

        ( 15,356円 )
        1個 -

        5日目

        8

        22,935円

        ( 25,229円 )
        1個 -

        5日目

        9.5

        22,065円

        ( 24,272円 )
        1個 -

        5日目

        12.5

        ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました