(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7号リップガイドレール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7NGR2430
7号リップガイドレール 7ゴウリップガイドレール 2430

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,504円 16,170円
税込単価
18,154円 17,787円

【特長】・ガイドローラ用の軌道です・両端に下向きのリップが付いているので、アン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガイドレール
  • 板厚:
    3.2mm
  • 材質1:
    スチール(SPHC)
  • 幅:
    93mm
  • 高さ:
    69mm

型番

7NGR2430 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

7NGR2430 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7NGR2430

2430mm
4968957402345
849-6854
15.2

1個

16,504円

16,170

( 17,787円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドローラ用の軌道です
・両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

7号リップガイドレールの型番7NGR2430のページです。
型番7NGR2430に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7号リップガイドレール

7号リップガイドレール

    7号ガイドレール 1820

    7号ガイドレール 1820

      5号リップガイドレール

      5号リップガイドレール

        5号ドアハンガー用金具

        5号ドアハンガー用金具

          ダイケン 3号カーブガイドレール 920R

          ダイケン 3号カーブガイドレール 920R

            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
            通常価格 12,212円 12,173円 11,620円 5,302円 15,517円
            通常出荷日 8日目   18日目   4日目   4日目   4日目  
            種類 ガイドレール ガイドレール ガイドレール ハンガー・レール用金具 -
            板厚 3.2mm 3.2mm - 6mm -
            材質1 スチール(SPHC) スチール(SPHC) スチール(SgHC) スチール(SPHC) -
            93mm - - - -
            高さ 69mm - - - -

            7号リップガイドレールのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            7NGR1820
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            全長 JANコード トラスココード 質量
            (kg)

            12,212円

            ( 13,433円 )
            1個 あり

            8日目

            1820mm4968957402338849-685311.4

            大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました