(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7号ドアハンガー用金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7TBOX
7号ドアハンガー用金具 7ゴウドアハンガーヨウテンジョウツギウケシタ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,065円 10,091円
税込単価
12,172円 11,100円

【特長】・主に直線レールに使う車です<74WH>・軸受部には鋼球が封入されてい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

7TBOX 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

7TBOX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名/種類
耐荷重
A
B
C
D
E
板厚
適用レール
穴径
F
H
I
J
W
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
材質3
車径
K
ねじ径
取付ボルト
奥行
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7TBOX

天井継受下
-
180mm
121mm
-
-
200mm
9mm
7号
24mm
40mm
-
98mm
-
-
4968957402277
849-6862
スチール(SPHC)
-
-
-
-
-
M22六角
-
-
6.7

1個

11,065円

10,091

( 11,100円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に直線レールに使う車です<74WH>
・軸受部には鋼球が封入されています<74WH>
・ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具です<7OB>
・鉄製の扉と車をつなぐ金具です<7PL>
・組み付けにはM22六角ボルトを使用します<7TBOX>
・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります<7OB、7TBOX>
【用途】
・天井継受一連の下部分<7TBOX>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

7号ドアハンガー用金具の型番7TBOXのページです。
型番7TBOXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7号ドアハンガー用金具

7号ドアハンガー用金具

    8号ドアハンガー用金具

    8号ドアハンガー用金具

      6号ドアハンガー用金具

      6号ドアハンガー用金具

        3号ステンレスドアハンガー用金具

        3号ステンレスドアハンガー用金具

          ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

          ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

            33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)

            33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)

              2号ステンレスドアハンガー用金具

              2号ステンレスドアハンガー用金具

                ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

                ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

                  7号リップガイドレール

                  7号リップガイドレール

                    メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン エスコ ダイケン ダイケン ダイケン
                    通常価格 7,334円 9,348円 3,918円 10,376円 11,458円 990円 8,417円 5,329円 12,212円
                    通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目  
                    種類 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 カーテン・カーテンレール用金具 ハンガー・レール用金具 - ガイドレール

                    7号ドアハンガー用金具のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    74WH
                    7OB
                    7PL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    品名/種類 耐荷重 A B C D E 板厚 適用レール 穴径 F H I J W JANコード トラスココード 材質1 材質2 材質3 車径 K ねじ径 取付ボルト 奥行 質量
                    (kg)

                    34,247円

                    ( 37,672円 )
                    1個 -

                    4日目

                    複車500kg/個---83mm-----232.5mm-170mm265mm4968957402192849-6845車:スチール(SS400)軸受部:スチール(自社製ボールベアリング)胴:スチール(SS400)Φ125mm101mm-W1--9.8

                    9,348円

                    ( 10,283円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    天井受一連-180mm121mm228mm-100mm9mm7号24mm40mm200mm---4968957402222849-6855スチール(SPHC)--------5.8

                    7,334円

                    ( 8,067円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    プレート------22mm-24mm-----4968957402208849-6859スチール(SS400)----W1-65mm300mm1.8

                    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました