(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6号ハンガーレール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6HR1820
6号ハンガーレール 6ゴウハンガーレール 1820

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,180円 18,462円
税込単価
23,298円 20,308円

【特長】・内側を吊り車が走行するための軌道で、ボックスタイプのレールのため、ホ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンガーレール
  • 板厚:
    4.5mm
  • 材質1:
    スチール(SPHC)
  • 幅:
    78mm
  • 高さ:
    105mm

型番

6HR1820 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

6HR1820 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6HR1820

1820mm
4968957401959
849-6828
21.5

1個

21,180円

18,462

( 20,308円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側を吊り車が走行するための軌道で、ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まり難くなっています
【用途】
・工場倉庫の扉の開閉に、工場内の製品や半製品の移動に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6号ハンガーレールの型番6HR1820のページです。
型番6HR1820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6号ハンガーレール

6号ハンガーレール

    7号ハンガーレール

    7号ハンガーレール

      ダイケン 4号 ハンガーレール 4550 スチール

      ダイケン 4号 ハンガーレール 4550 スチール

        8号ハンガーレール

        8号ハンガーレール

          ダイケン 4号 レールホルダー ステンレス

          ダイケン 4号 レールホルダー ステンレス

            ダイケン ドアハンガー ニュートン10サイドカバー

            ダイケン ドアハンガー ニュートン10サイドカバー

              メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
              通常価格 21,180円 27,009円 21,283円 46,190円 6,282円 341円
              通常出荷日 4日目   8日目   4日目   8日目   4日目   1日目  
              種類 ハンガーレール ハンガーレール ハンガーレール ハンガーレール - -
              板厚 4.5mm 4.5mm - 6mm - -
              材質1 スチール(SPHC) スチール(SPHC) スチール スチール(SPHC) - -
              78mm 98mm - 112mm - -
              高さ 105mm 138mm - 170mm - -

              6号ハンガーレールのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              6HR2430
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              全長 JANコード トラスココード 質量
              (kg)

              27,611円

              ( 30,372円 )
              1個 あり

              4日目

              2430mm4968957401966849-682928.7

              大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました