(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69133AX1500
サニタリーホース ツギテ

サニタリーホース 69133AX1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
109,712円
税込単価
120,683円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 サニタリーホースです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 継手 形状:
    ストレート
  • 同径・異径:
    同径
  • 同種・異種:
    異種
  • 接続部 形態:
    ヘルールxホースアダプタ
  • 外径呼び 1(範囲):
    ~2.0S
  • 継手 材質:
    SUS316L
  • 外径呼び:
    1S
  • 使用温度:
    -30~150
  • 材質詳細:
    ホース:シリコンゴム、補強材:ポリエステル糸、ヘルール継手:SUS316L
  • 適用規格:
    食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品
  • 備考:
    使用圧力:0~0.5MPa/最小曲げ半径:150ミリ/品番のうしろは長さ(ミリ)、( )内はホース内径×外径(ミリ)

型番

69133AX1500 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69133AX1500 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番仕様JANコードトラスココード
69133AX1500サニタリーホース19×284972353019779807-8837
69134AX1000サニタリーホース25.4×35.54972353019793807-8839
69132AX1000サニタリーホース15.9×244972353019731807-8833
69134AX1500サニタリーホース25.4×35.54972353019809807-8840

型番リスト

型番
仕様
JANコード
トラスココード
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69133AX1500

サニタリーホース19×28
4972353019779
807-8837
1639

1個

109,712( 120,683円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 サニタリーホースです。

Loading...

69133AX1500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サニタリーホースの型番69133AX1500のページです。
型番69133AX1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリーホース

サニタリーホース

    コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオン

    コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ユニオン

      コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーネジタイプ)

      コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーネジタイプ)

        ヘルール偏芯レデューサー

        ヘルール偏芯レデューサー

          カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5S

          カクダイ ヘルール偏芯レデューサー 2S×1.5S

            コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーネジタイプ)

            コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールコネクター(テーパーネジタイプ)

              カクダイ タケノコソケット 5183220X38

              カクダイ タケノコソケット 5183220X38

                メーカー カクダイ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ カクダイ カクダイ 三興マテリアルサプライ カクダイ
                通常価格 94,328円 1,994円 1,333円 26,514円 19,390円 1,013円 887円
                通常出荷日 7日目   5日目   6日目~   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                種類 継手 - - 継手 継手 - -
                継手 形状 ストレート - - レデューサ レデューサ - -
                同径・異径 同径 - - 異径(偏心) 異径(偏心) - -
                同種・異種 異種 - - 同種 同種 - -
                接続部 形態 ヘルールxホースアダプタ - - ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール - -

                サニタリーホースのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                69132AX1000
                69134AX1000
                69134AX1500
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                仕様 JANコード トラスココード 質量

                94,328円

                ( 103,761円 )
                1個 -

                7日目

                サニタリーホース15.9×244972353019731807-88331089

                105,939円

                ( 116,533円 )
                1個 -

                7日目

                サニタリーホース25.4×35.54972353019793807-88391690

                114,795円

                ( 126,275円 )
                1個 -

                7日目

                サニタリーホース25.4×35.54972353019809807-88401971

                サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました