(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:69131C
サニタリーボールバルブ ツギテ

サニタリーボールバルブ 69131C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
78,960円
税込単価
86,856円

【特長】カクダイ 銅管・鋼管用継手 サニタリーボールバルブ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

69131C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

69131C の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

69131C【特長】
・ハンドルロック機構付き
・ボルト締付構造の為、配管したままで分解、洗浄できます。
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・サニタリーボールバルブ
・JANコード:4972353019700
・トラスココード:807-8831
・質量:3151g
【材質/仕上】
・SUS316
69131D【特長】
・ハンドルロック機構付き
・ボルト締付構造の為、配管したままで分解、洗浄できます。
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・サニタリーボールバルブ
・JANコード:4972353019717
・トラスココード:807-8832
・質量:0g
【材質/仕上】
・SUS316

外形図

カクダイ サニタリーボールバルブ 外形図

製品仕様

  • フルボア
ABCD流路内径E
1.5S50.5109.0140.0180.035.7

型番リスト

型番
外径呼び
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69131C

1.5S
4972353019700
807-8831

1個

78,960( 86,856円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】カクダイ 銅管・鋼管用継手 サニタリーボールバルブ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

69131Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリーボールバルブの型番69131Cのページです。
型番69131Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリーボールバルブ

サニタリーボールバルブ

    カクダイ サニタリーボールバルブ

    カクダイ サニタリーボールバルブ

      カクダイ 内ネジプラグ

      カクダイ 内ネジプラグ

        ヘルール内ネジソケット

        ヘルール内ネジソケット

          カクダイ ロングへルール 1S

          カクダイ ロングへルール 1S

            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
            通常価格 78,960円 44,939円 288円 7,105円 4,950円
            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
            種類 継手 継手 - 継手 継手
            継手 形状 ストレート ストレート - ストレート ストレート
            同径・異径 同径 同径 - 異径(同心) 同径
            同種・異種 同種 同種 - 異種 異種
            接続部 形態 ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール - ヘルールx管用ねじ ヘルールx溶接

            サニタリーボールバルブのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            69131D
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            外径呼び JANコード トラスココード

            118,821円

            ( 130,703円 )
            1個 -

            7日目

            2S4972353019717807-8832

            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました