(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サニタリーバタフライバルブ

サニタリーバタフライバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
79,702円
税込単価
87,672円

【特長】カクダイ 銅管・鋼管用継手 サニタリーバタフライバルブ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 継手 形状:
    ストレート
  • 同径・異径:
    同径
  • 同種・異種:
    同種
  • 接続部 形態:
    ヘルールxヘルール
  • 継手 材質:
    SUS316L
  • 仕様1:
    ・シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品・開度10°刻みで任意の位置に固定できます。・左右90°どちらでも閉止できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

69130E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

69130E【特長】
・シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品
・開度10°刻みで任意の位置に固定できます。
・左右90°どちらでも閉止できます。
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・サニタリーバタフライバルブ
・JANコード:4972353019670
・トラスココード:807-8828
・質量:0g
【材質/仕上】
・SUS316L
69130C【特長】
・シート部のシリコンゴムは食品衛生法適合品
・開度10°刻みで任意の位置に固定できます。
・左右90°どちらでも閉止できます。
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・サニタリーバタフライバルブ
・JANコード:4972353019656
・トラスココード:807-8826
・質量:0g
【材質/仕上】
・SUS316L

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

69130E

2.1S~4.5S
2.5S
4972353019670
807-8828

1個

79,702( 87,672円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】カクダイ 銅管・鋼管用継手 サニタリーバタフライバルブ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

69130Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サニタリーバタフライバルブの型番69130Eのページです。
型番69130Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリーバタフライバルブ

サニタリーバタフライバルブ

    カクダイ サニタリーバタフライバルブ

    カクダイ サニタリーバタフライバルブ

      黄銅製低圧用継手ハーフユニオン

      黄銅製低圧用継手ハーフユニオン

        黄銅継手 ナット付ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

        黄銅継手 ナット付ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

          カクダイ へルールチーズ 15A

          カクダイ へルールチーズ 15A

            カクダイ へルールチーズ 1S

            カクダイ へルールチーズ 1S

              へルールチーズ 1.5S・2S

              へルールチーズ 1.5S・2S

                黄銅継手 ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

                黄銅継手 ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

                  銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)

                  銅管用継手 絶縁ユニオン(リング付)

                    黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)

                    黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)

                      メーカー カクダイ カクダイ キッツ オンダ製作所 カクダイ カクダイ カクダイ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所
                      通常価格 60,853円 56,543円 1,297円 1,719円 41,591円 17,105円 18,621円 848円 2,753円 950円
                      通常出荷日 7日目   7日目   3日目~   4日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                      種類 継手 継手 - - 継手 継手 継手 - - -
                      継手 形状 ストレート ストレート - - ティー ティー ティー - - -
                      同径・異径 同径 同径 - - 同径 同径 同径 - - -
                      同種・異種 同種 同種 - - 同種 同種 同種 - - -
                      接続部 形態 ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール - - ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール ヘルールxヘルール - - -

                      サニタリーバタフライバルブのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      69130C
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      外径呼び 1(範囲) 外径呼び JANコード トラスココード

                      60,853円

                      ( 66,938円 )
                      1個 -

                      7日目

                      ~2.0S1.5S4972353019656807-8826

                      サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました